- ABB E-mobility undertecknar nytt globalt ramavtal (GFA) med Shell om att tillhandahålla ABB:s kompletta portfölj av laddlösningar
- Ramavtalet bygger på ett långvarigt partnerskap och kommer att hjälpa Shell att skapa ett globalt laddningsnätverk
- Laddlösningarna från ABB innefattar Terra 360, världens snabbaste kompletta elfordonsladdare
ABB E-mobility och Shell tar sitt samarbete till nästa nivå när de nu ska göra flexibel och högkvalitativ laddning tillgänglig till miljontals elfordonsförare.
Som ledare inom laddinfrastruktur för elfordon har ABB E-mobility undertecknat ett nytt globalt ramverk med Shell om att tillhandahålla ABB:s kompletta portfölj av AC- och DC-laddstationer. Portföljen innefattar allt från AC-laddboxar för hemmet, arbetsplatsen och detaljhandeln till Terra 360 som är idealisk för laddstationer, parkeringsplatser och tillämpningar för fordonsflottor.
Genom det här samarbetet kommer ABB E-mobility och Shell att ta itu med två av utmaningarna med den ökande elfordonsanvändningen: för det första, tillgängligheten till laddinfrastruktur där Shell siktar på att installera 500,000 laddpunkter globalt till 2025 och 2 500 000 till 2030 i bostadsområden, kommersiella utrymmen eller på Shell-mackar. För det andra, laddhastigheten, med ABB:s portfölj av laddlösningar vilken inkluderar dess Terra 360-laddare.

Frank Muehlon, global chef för ABB:s division ABB-mobility, kommenterar: ”I linje med vårt ömsesidiga engagemang i ABB FIA Formel E-serien bedriver både ABB och Shell forskning för att driva på framstegen inom e-mobilitet. Vi har arbetat tillsammans med utrullningen av publik laddinfrastruktur sedan 2019 och det senaste avtalet tar vårt samarbete till nästa nivå.
”Vi är glada över att kunna stötta Shell i förverkligandet av målet att skapa ett globalt laddnätverk. Med tillgång till hela bredden i vår laddportfölj säkerställer vi att Shell kan välja den lämpligaste lösningen i alla användningsfall så att fler människor kan ladda oavsett var de befinner sig.”
ABB är världsledande inom laddlösningar för elfordon och den givna partnern för världens största OEM-företag för elfordon och landsomspännande nätoperatörer för elfordonsladdning och har sålt över 680 000 elfordonsladdare på över 85 marknader, över 30 000 DC-snabbladdare och 650 000 AC-laddare, inklusive de som säljs genom Chargedot.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 28 april 2022, vilket kan läsas på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.