ABB levererar toppmodern teknik till Italiens mest innovativa datacenter

ABB levererar toppmodern teknik till Italiens mest innovativa datacenter

ABB levererar hela kraftdistributionssystemet till Italiens största och mest moderna datacenter och stärker sin ledande ställning på en krävande och lovande marknad.

ABB har genomfört den första leveransen av mellanspänningsställverk och kontrollutrustning till Global Cloud Data Center, som skapats av Aruba, Italiens ledande företag inom den här sektorn. Global Cloud Data Center ligger i Ponte San Pietro i provinsen Bergamo, vilket är Italiens största datacenterområde.

Datacenter har en alltmer central roll i vår digitaliserade värld. Genom att bygga modulärt skapas energieffektivitet i ett kraftintensivt datacenter. De kan växa med kundernas behov vilka samtidigt kräver extremt höga nivåer av tillförlitlighet och oavbruten strömförsörjning, något som ABB har stor erfarenhet av att leverera.

Datacentret erbjuder skräddarsydda kundlösningar för colocation från del av ett rack till dedikerat datacenter. Sammanlagt täcks en yta av cirka 200 000 kvadratmeter. 90 000 kvadratmeter upptas av byggnader som har utformats för att uppfylla och överträffa de maximala tillgänglighetsnivåerna enligt ANSI/TIA 942-A klass 4.

100 procent förnybart

Datacentret drivs med 100 procent förnybar energi inklusive vattenkraft och solenergi, och är utformat för att minimera miljöpåverkan utan att kompromissa med tillförlitlighet eller prestanda. Två separata kraftförsörjningar med modulära UPS:er (avbrottsfri kraftförsörjning), UPS 2N + 1-redundt modul tillsammans med skydd via ABB:s Emax luftbrytare klarar UPS:erna att försörja hela datacentret i 15 minuter, vilket är långt mer än de 30 sekunder som krävs för att koppla in redundanta nödgeneratorer. Datacentret klarar mer än 48 timmars drifttid vid full belastning.

Leveransen

ABB levererar också ställverk för låg- och mellanspänning, varav de flesta är försedda med ABB:s reläskydd i Relion® 615-serie, och trefas TRIO strängväxelriktare till distributionssystemet för solenergi. ABB:s ställverk är konstruerade för att kommunicera med varandra och med fastighetens styrsystem (BMS). Dessutom har de stöd för de mest moderna metoderna för övervakning och hantering av anläggningen, de är extremt flexibla och passar för alla tillämpningar där energi produceras genom till exempel vattenkraft och solenergi. Genom att använda samma typ av ställverk underlättas dessutom underhåll, utbildning och hantering av reservdelar.

Hittills har 73 UniSec-mellanspänningsfack levererats. Flexibiliteten och modulariteten hos UniSec-panelens SFC- (Switch Fused Cable), HBC- (Hybrid Breaker Cable), SDC- (Switch Disconnector Cable) och DRC-enheter (Direct Riser Cable) möjliggör snabb och enkel utbyggnad av ställverket, vilket gör det möjligt att växa tillsammans med datacentret.

För att säkerställa effektivt skydd i alla rum har ABB:s Tmax XT effektbrytare, med formgjutet hölje och elektronisk utlösning, installerats. ABB:s flerkanals CMS-700 strömmätningssystem med integrerad webbserver ger Aruba en både översiktlig och detaljerad bild av energiförbrukningen i anläggningen. Detta gör det möjligt att upptäcka eventuella problem i god tid innan de leder till störningar i datacentret.

 ”Vi utformar våra anläggningar själva och har byggt upp stor erfarenhet”, berättar Alessandro Bruschini, infrastrukturansvarig på Aruba. ”Vi har även utformat fastighetssystemet på platsen. Det här är det tredje datacentret och det största teknikområdet i Italien. Vi tog in anbud på de viktigaste apparaterna från det andra centret, och valde sedan ABB. De utmärkta resultaten av projektet uppmuntrade oss att fortsätta i samma riktning, men i större skala. Det fjärde datacentret i Rom ska snart påbörjats.”

Heltäckand skydd och övervakning

”Vår relation med ABB har varit utmärkt, och vi får löpande support. För oss kommer tjänstens kontinuitet i första hand. Vi vill ha effektivitet, men aldrig på bekostnad av kontinuiteten. Tack vare anläggningens uppgraderade mellanspänningsdel, där de installerade ABB Relion®-reläerna samverkar med både systemet och med varandra, kunde vi dessutom tillföra ytterligare en logisk dialognivå i fastighetssystemet för hantering av händelser. Skyddet och övervakningen är heltäckande: från kraftdistributionsenheterna till lågspänningsställverken, kraftcentren och mellanspänningsställverken. Naturligtvis kan allt fjärrstyras och är synligt via fastighetssystemet och andra platser. Vi börjar nu utforska konceptet ”förebyggande underhåll”, som också kommer att omfatta fastighetssystemet.”

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp