Brytarbyte – snabbaste sättet att säkra anläggning och drift

Brytarbyte – snabbaste sättet att säkra anläggning och drift

Visste du att din elanläggning kan framtidssäkras på bara ett par timmar? Så fort kan en direct replacement av brytare i ställverk göras. Kan du stoppa anläggningen en hel dag – då har du tid för en retrofill eller att göra en platsbyggd lösning.

Genom att bara byta brytaren och inte hela ställverket sparas både tid och pengar. Det finns ingen anledning att byta ett helt ställverkskåp som är i bra skick. Oavsett utbytesform så kan ABB leverera en kostnadseffektiv, snabbinstallerad och tillförlitlig lösning.

Här är de fem främsta anledningarna till varför brytarbytet är ett så smart drag:

Framtidssäkring

Med nya brytare har du garanterad tillgång till båda reservdelar och kunskap i framtiden. Redan idag får du den senaste tekniken.

Energieffektivitet

Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig används. Nya brytare ger dig tillgång till funktioner för mätning och analys som möjliggör en mer energieffektiv drift.

Hållbarhet

Använd inte resurser i onödan. Genom att enbart byta brytare – och inte hela ställverksskåpet – undviker du koldioxidutsläpp och sparar naturresurser som koppar och stål.

Ekonomi

Med en retrofit-lösning minimeras stopptid och kostnader för utbytet. Undvik dyra driftstopp orsakade av utsliten utrustning för en betydligt lägre investering än ett helt nytt ställverk.

Säkerhet

Personsäkerhet är A och O i en anläggning. Med nya brytare kommer också ny teknik med högre säkerhet och tillförlitlighet.

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp