Många kommunala VA-bolag runt om i Sverige brottas med stora utmaningar. Eftersatta system, en orolig omvärld och ökade säkerhetskrav sätter press inte minst på de kommuner som har stora ytor och få invånare. Tierps Energi & Miljö, som ansvarar för spill- och dagvatten och levererar dricksvatten till drygt 20 000 invånare i den uppländska kommunen, drogs tidigare med ett föråldrat VA-system som varken underhållits eller utvecklats i tillfredställande takt.
– Vi var i behov av ett pålitligt system med resurser bakom för ständig utveckling. För oss är det viktigt med ett säkert och stabilt VA-system som funkar bra att administrera och där man lätt kan utöka funktionaliteten i takt med att systemet växer, säger Klas Jakobsson, systemadministratör på Temab.

Investerade i System 800xA
Temab valde därför att investera i ett nytt DCS-system för övervakning och styrning av vatten och avlopp. Med System 800xA har verksamhetens förutsättningar förändrats radikalt.
– Nu har vi ett system som underhålls och utvecklas på ett helt annat sätt. För våra operatörer är det en helt ny dimension att jobba i ett realtidssystem. Vi kan skapa objekt som är anpassade efter vår verksamhet och operatörernas önskemål och vi kommer att fortsätta komplettera systemet med fler kommunikationsmöjligheter, säger Klas Jakobsson.
Genomlysning av ingenjörskostnader
Ett VA-verk är en samhällskritisk verksamhet med höga krav på drift och säkerhet. Den upphandling som Temab gjorde föregicks därför av noggranna utredningar, och vid sidan av bland annat tillgänglighet och funktionalitet var livscykelkostnaden viktig att belysa.
– Vi tittade mycket på vilken ingenjörstid som krävs för att bygga upp och underhålla systemet. Många av de system som finns på marknaden kräver relativt mycket ingenjörstid, så en viktig aspekt med System 800xA var att det är så mycket som ingår i leveransen, säger Staffan Zachrisson från systemintegratören GP Engineering.
Konkurrenskraftigt startpaket för VA-verk
För att möta de utmaningar som kommunala VA-bolag möter har ABB tagit fram ett specialanpassat VA-erbjudande med System 800xA. Startpaketet för små och mellanstora VA-verk motsvarar 4 000 signaler, men kan även anpassas till större VA-verk.
– ABB:s VA-startpaket är ett industrianpassat DCS-system som är lätt att underhålla och göra ändringar i, ett flexibelt system som är enkelt att växa i med tiden. Det ökar tillgänglighet, säkerhet, effektivitet och produktivitet i processer, och eftersom vi satsar så mycket på att utveckla vår digitala plattform säkrar VA-verken utan tvekan framtida styrning och övervakning tack vare System 800xA, säger Joachim Niss, säljare på ABB.