- Världens ledande robotprogrammeringsmjukvara expanderar till molnet med nya, kraftfulla funktioner
- Teamen kan samarbeta med robotprogrammering och simulering oavsett var i världen de befinner sig, på vilken enhet som helst
- Nya funktioner innefattar förenklade gränssnitt, versionshantering och mycket noggranna simuleringar – något som gör programmeringen enklare och snabbare
ABB har förstärkt sin branschledande programmerings- och simuleringsmjukvara RobotStudio® med molninriktad funktionalitet. Med nya RobotStudio Cloud kan enskilda personer och team samarbeta i realtid med robotcelldesign oavsett var i världen de befinner sig, på vilken enhet som helst. Nya funktioner som automatisk versionshantering ökar transparensen och produktiviteten mellan olika team. Mjukvarans förenklade gränssnitt och intuitiva navigering innebär att användare oavsett kompetensnivå kan arbeta med robotprojekt.
”På ABB Robotics fortsätter vi att utveckla innovativa och flexibla lösningar för att hjälpa företag att klara av utmaningar, svara på föränderliga kundbehov och blomstra under tider med ökande digitalisering”, säger Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics. ”Nya webb-verktyg som RobotStudio Cloud för med sig en ny nivå av smidighet och flexibilitet för tillverkare gällande hur de kan planera och utforma sina robotautomatiseringslösningar. RobotStudio Cloud erbjuder en förenklad användarupplevelse som hjälper till att öka samarbetet och minska komplexiteten och som gör det möjligt för både nybörjare och experter att tänja på gränserna för robotprogrammering.”
RobotStudio är redan världens ledande mjukvara för robotprogrammering och den nya och förbättrade molnbaserade mjukvaran kan hjälpa företag att programmera robotar på ett mer samarbetsinriktat sätt samtidigt som tid, kostnader och störningar som förknippas med fysiska tester och drifttagning minskas. Nu kan systemintegratörer och ingenjörsteam samarbeta i realtid för att designa, utveckla och förbättra lösningar för robotautomation.
Nya funktioner i RobotStudio Cloud innefattar versionshantering, vilket innebär att användarna kan hålla reda på förändringar och få full transparens i alla ändringar. Med full insikt i vem som redigerat programmet och när, kan utvecklarna minska den tid som behövs för att lösa fel och prestandaproblem.
Med RobotStudios molnbaserade virtuella styrenheter får utvecklare ett snabbt och kraftfullt verktyg för robotsimulering för att finjustera och testa program. Genom att producera en exakt digital tvilling ger de virtuella styrenheterna utvecklarna trygghet i att – när enheten installerats i den verkliga produktionen – roboten kommer att röra sig med samma exakthet som i simuleringen. Detta möjliggör för finjusteringar och optimeringar som kan bidra till att öka effektiviteten och minimera problem i produktionens inledningsskeden.
Mjukvarans förenklade gränssnitt gör det enklare än någonsin att producera och ändra i programmen, vilket innebär att användare med ringa ingenjörskompetens kan programmera robottillämpningar snabbt och med minimala insatser. Skydd i storföretagsklass säkerställer hög säkerhet och produktivitet.
RobotStudio Cloud är det senaste tillskottet i den fortlöpande utvecklingen av ABB:s mjukvara RobotStudio som redan erbjuder över 500 integrerade produktivitetsförbättrande funktioner. Automatic Path Planning kan till exempel minska den tid som behövs för att programmera robotar med 80 procent. Dessutom kan användarna med alternativ för AR (förstärkt verklighet) och VR (virtuell verklighet) optimera designen av robotinstallationerna genom att det blir möjligt att visualisera och interagera med dem i en virtuell 3D-miljö. RobotStudio® Suite ingår i RobotStudio Cloud i licenspaketet Premium.
Mer information om ABB:s lösning RobotStudio Cloud och nedladdning av en provversion av RobotStudio finns här: https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio/robotstudio-cloud.
Se inspelningen av lanseringseventet för RobotStudio® Cloud: https://to.abb/hndgsv12
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com
ABB Robotics är en pionjär inom industriell automatisering och samarbetande robotar samt avancerade digitala tjänster. Vi är en av världens ledande robottillverkare och finns i 53 länder på mer än 100 platser och har levererat över 400 000 robotlösningar till en mängd olika branscher och tillämpningar. Vi hjälper våra kunder att förbättra flexibiliteten, effektiviteten, säkerheten och tillförlitligheten samtidigt som vi går den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken till mötes. www.abb.com/robotics
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 7 december 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.