Artykuł 2025-01-13 Sztuczna inteligencja uprości zarządzanie energią Kanadyjska firma Edgecom opracowała pierwszą na rynku platformę do zarządzania energią z wbudowaną funkcją copilot, wykorzystującą generatywną sztuczną inteligencję. Narzędzie może więc tworzyć zupełnie nowe treści, takie jak teksty i grafiki, w oparciu o dostarczane, „suche” dane. W przypadku aplikacji monitorujących zużycie, wytwarzanie i odpowiedni rozdział energii, takich danych może być
Artykuł 2024-12-20 Raport ABB: biznes powinien bardziej angażować się w proces nauczania Studenci kierunków inżynierskich chcą szerszej współpracy uczelni z prywatnymi firmami – wynika z raportu ABB „Inżynierowie 4.0”. Tylko co dziesiąty badany uważa, że szeroko rozumiany biznes nie powinien ingerować w proces nauczania. Głosy ze strony władz politechnik i firm technologicznych pokazują, że chęć współpracy jest duża. W badaniu przeprowadzonym na pięciu uczelniach technicznych w
Artykuł 2024-12-19 Warszawskie tramwaje na niezawodnym i bezpiecznym zasilaniu Zajezdnia Annopol to najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce. Motorniczym i serwisantom pomagać ma inteligentny system zarządzania. O środowisko dba m.in. system wymienników ciepła, magazynowanie deszczówki i instalacja fotowoltaiczna. Na najwyższym poziomie jest też system zasilania obiektu.
Artykuł 2024-12-12 Technologiczna współpraca przy innowacyjnym reaktorze Małe reaktory modułowe (SMR – Small Modular Reactor) w swoim działaniu praktycznie nie różnią się od tradycyjnych reaktorów stosowanych w energetyce jądrowej. Głównym wyróżnikiem jest skala. SMR to reaktory o mocy do 300 MWe (3-4 razy mniej niż w przypadku tradycyjnej elektrowni atomowej). Z racji swoich wymiarów mogą być budowane z dala od sieci przesyłowej i stanowić lokalne źródło czystej
Artykuł 2024-12-06 Biuro Cavatiny w Krakowie z nowym, cyfrowym rozwiązaniem ABB Biuro, które reaguje na potrzeby użytkowników i dba o optymalne, komfortowe warunki, automatycznie dopasowując temperaturę, natężenie oświetlenia czy jakość powietrza – to już było. Ale dodajmy do tego rozwiązanie, które w zarządzaniu budynkiem posługuje się inteligentnymi algorytmami… Cavatina Holding to największy polski deweloper powierzchni biurowych. Od niedawna to również właściciel i
Artykuł 2024-11-20 Pociągi Kolei Mazowieckich niezawodne również w skrajnych warunkach środowiskowych Przede wszystkim sprawność techniczna – 50 pociągów FLIRT, jakie Koleje Mazowieckie zamówiły od Stadler Polska, zostaną wyposażone w napędy wykazujące się współczynnikiem niezawodności na poziomie ponad 99 proc.
Artykuł 2024-11-15 Powiew świeżości w tunelu aerodynamicznym NASA Założone ponad 100 lat temu centrum badawcze im. Langleya w Hampton to najstarszy i jeden z najważniejszych ośrodków NASA. Na powierzchni 7 ha rozmieszczono prawie 200 obiektów, w których bada się atmosferę Ziemi, tworzy technologie wykorzystywane w urządzeniach eksplorujących kosmos, ale przede wszystkim rozwija się aeronautykę. Kiedyś symulowano tu lądowanie na księżycu w ramach programu Apollo,
Artykuł 2024-10-31 Mazda usprawnia lakierowanie swoich samochodów dzięki technologii ABB Hiroszima to jedna ze stolic motoryzacji. Od lat 20. XX wieku swoją siedzibę ma tu Mazda. Z dwóch fabryk zlokalizowanych w pobliżu portu Ujina wyjeżdżają jedne z najpopularniejszych samochodów na świecie – modele serii CX oraz legendarna Mazda MX-5. 60 lat temu auta montowano tu ręcznie, dzisiaj o wydajność i jakość dbają również roboty. A także precyzyjne rozpylacze. Zautomatyzowany jest
Artykuł 2024-10-14 Dużo teorii, trochę za mało praktyki. Tak studenci oceniają uczelnie. 18 proc. studentów kierunków inżynierskich w Polsce uważa programy edukacyjne za niedostosowane do wymagań pracy w nowoczesnym przemyśle – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę ABB. Przyszli inżynierowie wskazują m.in. na ograniczony dostęp do nowych technologii i niewystarczającą współpracę uczelni z biznesem.
Artykuł 2024-10-08 Drugie, wydajne życie robota Kupować nowy czy inwestować w odnowienie używanego? Podobne dylematy co kierowcy, mają też właściciele zakładów produkcyjnych, wykorzystujących roboty przemysłowe. Tzw. regeneracja robota przestała być w Polsce rynkową ciekawostką, a stała się standardową usługą, świadczoną przez największych graczy z branży. Dawanie drugiego życia robotowi to najczęściej oszczędność czasu, w wielu przypadkach