Artykuł 2024-05-29 Transformacja starej wywrotki, która doładowuje baterie przy okazji Przemysł ciężki odpowiada za ponad jedną piątą emisji na świecie. Niestety należy również do tych sektorów gospodarki, które najtrudniej jest dekarbonizować, ponieważ wiele procesów realizowanych w hutach czy cementowniach wymaga bardzo wysokich temperatur. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w tych procesach jest często niepraktyczne, nie wspominając o kosztach takiej transformacji.
Informacja prasowa 2024-05-09 Informacja dotycząca fabryki silników niskich napięć w Aleksandrowie Łódzkim ABB ogłosiła dziś decyzję o zakończeniu produkcji silników niskich napięć wytwarzanych w fabryce w Aleksandrowie Łódzkim, do końca 2024 r. Decyzja została podjęta w związku ze zmieniającą się dynamiką rynku oraz sytuacją geopolityczną. Jest to decyzja biznesowa, a nie reakcja na ocenę pracy lokalnego zespołu. ABB dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować negatywny wpływ zapowiedzianych zmian na
Artykuł 2024-04-26 Raport ABB: rosnące ceny energii zagrażają branży motoryzacyjnej w Europie Braki wykwalifikowanej kadry to jedno z głównych, ale nie jedynych wyzwań dla branży motoryzacyjnej – wynika z raportu ABB. W europejskich producentów uderzają również wysokie ceny energii.
Artykuł 2024-04-11 Nowa, cyfrowa technologia na pierwszej linii warszawskiego metra Modernizacja systemów zasilania na pierwszej linii warszawskiego metra dociera powoli na stację Racławicka (A9). Działające od ponad 20 lat, zasłużone urządzenia, wypiera nowa technologia. Kluczowe elementy dostarcza firma ABB, której cyfrowe rozwiązania pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo i ułatwić obsługę.
Artykuł 2024-04-04 Spokojna kolej do białego szaleństwa Warunki pogodowe i ostrożność to nie wszystko. Liczy się też technologia. O bezpieczeństwo narciarzy korzystających z kolei linowej dba nie tylko operator, który wszystko obserwuje na monitorach. Człowiekowi pomaga cały zespół urządzeń: system sterowania, zintegrowany wiatromierz, silnik elektryczny, a przede wszystkim falowniki, które regulują prędkość kolejki.
Artykuł 2024-03-25 Bezpiecznie do portu mimo niepogody 1 na 4 decydentów z sektora transportu morskiego uważa, że pogoda ma negatywny wpływ na branżę1. Tropikalne cyklony i huragany, monsuny i burze z piorunami – przyroda potrafi skutecznie spowolnić nawet najbardziej odporny kontenerowiec. Z perspektywy morskich spedytorów, każdy sztorm i kurs pod silny wiatr to wzrost ryzyka, ale i duże straty paliwa. Wprawdzie jeszcze nie potrafimy zmieniać pogody,
Artykuł 2024-03-11 Sztuczna inteligencja odnajduje się w przestrzeniach magazynowych Sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie w kolejnych dziedzinach. Ten trend nie omija także sektora logistyki. Przejęcie szwajcarskiego startupu Sevensense przez globalnego giganta ABB jest znakiem czasów i sygnalizuje rewolucyjne zmiany, jakie zachodzą w przestrzeniach magazynowych na świecie. Polska logistyka podąża tą samą, coraz bardziej zautomatyzowaną ścieżką.
Artykuł 2024-02-26 Bezpieczne akrobacje w strudze powietrza o prędkości 300 km/h Nie trzeba skakać ze spadochronem, by poczuć się jak… skoczek ze spadochronem. Podobnych wrażeń jak podczas wolnego opadania z około 3000 metrów można doświadczyć w tunelu aerodynamicznym. Też jest ekscytująco, a przy tym bezpieczniej, ponieważ z nowoczesną technologią pod ręką.
Artykuł 2024-02-26 Transport pionowy w kopalni ze wsparciem chmury W kopalniach górnicze wyciągi szybowe mają status obiektów podstawowych, które znajdują się pod nadzorem Urzędów Górniczych. Innymi słowy są to jedne z najważniejszych – ale i największych – instalacji, odpowiadających za transport ludzi i urobku w obu kierunkach. Są duże, skomplikowane i wykorzystują szereg urządzeń elektromechanicznych, łącznie z napędami o mocy nawet kilkunastu megawatów. W
Artykuł 2024-02-19 Najszybsze ładowarki ABB wzmocnią sieć Shell w Polsce Shell Polska chce rozwijać własną sieć szybkich ładowarek dla pojazdów elektrycznych. Firma zainwestowała w urządzenia ABB o mocy 360 kW, które będą działać pod szyldem Shell Recharge.