Kariera

Poznaj Korporacyjne Centrum Technologiczne ABB. To unikalna jednostka naukowo-badawcza położona samym sercu Krakowa, przy ulicy Starowiślnej. Pracujemy tu nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami z obszarów energetyki i automatyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Jeśli interesuje Cię elektronika, IoT, uczenie maszynowe, data science, technologie chmurowe, rozwój oprogramowania – to odpowiednie miejsce dla Ciebie. 

Jak pracujemy?

Kładziemy nacisk na cel, bo wiemy, że posiadamy realny wpływ na cyfryzację przemysłu, a efekty naszej pracy widoczne są we wdrożeniach realizowanych na całym świecie.

Liczy się dla nas pasja, świeże spojrzenie na technologiczne wyzwania oraz kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.

Stawiamy na rozwój pracowników zapewniając im dostęp do najciekawszych szkoleń i kursów oraz proponując rozmaite ścieżki kariery dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.

Pracujemy w interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołach stosujących metodykę agile, chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. 

 

Kogo szukamy?

Jeśli jesteś absolwentem studiów inżynierskich lub posiadasz doświadczenie zawodowe w obszarach takich jak informatyka, energoelektronika, elektrotechnika lub mechanika i chcesz pracować w jednym z najnowocześniejszych Centrów R&D – aplikuj już dziś!
 

Jak wygląda proces rekrutacyjny?

Proces rekrutacyjny w Korporacyjnym Centrum Technologicznym ABB obejmuje następujące etapy:

  1. Aplikacja przez stronę Kariera w Polsce.
  2. 30-minutowa rozmowa telefoniczna z rekruterem.
  3. Spotkanie w naszej siedzibie lub zdalne, podzielone na 2 części: rozmowa techniczna i rozmowa dotycząca umiejętności miękkich
  4. Przekazanie wyczerpującej informacji zwrotnej ze spotkania oraz decyzji.

Co zyskujesz?

Dołączając do zespołu Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB możesz przekonać się, jak Twoja pasja, zaangażowanie i otwartość wpływają na rozwój technologii i doskonalenie otaczającego nas świata.