Seite anzeigen in:

Rechte von Datensubjekten

ABB setzt sich voll und ganz für die Wahrung der Rechte ein, die den betroffenen Personen im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze gewährt werden, und geht mit ihren persönlichen Daten sehr sorgfältig um. Wenn Sie ABB kontaktieren möchten, um Ihre personenbezogenen Daten und Ihre Präferenzen bezüglich der Verarbeitung durch ABB zu überprüfen, zu aktualisieren, zu ändern oder zu löschen, füllen Sie bitte das entsprechende Formular unten aus und folgen Sie den angegebenen Instruktionen.

Unabhängig vom anwendbaren Recht können Sie ein digitales DSGVO-Antragsformular verwenden. Sie müssen aber klar angeben, ob Sie sich auf die DSGVO, das CCPA oder das türkische Recht beziehen. Bitte beachten Sie, dass sich alle Verweise in dem Formular auf die DSGVO beziehen und möglicherweise nicht in vollem Umfang auf andere Gesetze anwendbar sind.

Welches Formular sollte ich verwenden?

  • Das ABB-Antragsformular für die Rechte von betroffenen Personen nach der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) gilt, wenn Sie in der EU ansässig sind und einen Antrag auf Zugang, Aktualisierung, Änderung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihrer Präferenzen bezüglich der Art und Weise, wie ABB diese Daten verarbeitet, stellen möchten.

Bitte beachten Sie, dass alle aktuellen ABB-Mitarbeiter weltweit dieses Formular ebenfalls dieses Formular verwenden können, um ihre Rechte als betroffene Persone auszuüben.

  • Das Antragsformular zu den Rechten von betroffenen Personen gemäß dem kalifornischen Consumer Privacy Act (CCPA) kommt zur Anwendung, wenn Sie in Kalifornien ansässig sind und einen Antrag auf Zugriff oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten stellen oder den Verkauf Ihrer personenbezogenen Daten als Verbraucher unterbieten möchten.

So können Sie die Ausübung Ihrer Rechte beantragen:
- Mit dem CCPA Webformular oder dem Mein Portal zum Schutz der Privatsphäre;
- Wenden Sie sich an unsere gebührenfreie Nummer 800 435-7365 Option 0.

  • Das ABB-Antragsformular zum Schutz der Rechte unter dem türkischen Datenschutzgesetz Nr. 6698 (KVKK) kommt zur Anwendung, wenn Sie ein Datensubjekt gemäß dem türkischen Datenschutzgesetzes sind und einen Antrag auf Zugang, Aktualisierung, Änderung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihrer Präferenzen bezüglich der Art und Weise, wie ABB diese Daten verarbeitet, stellen möchten.

Um Ihre Anfrage so effizient und automatisiert wie möglich zu bearbeiten, empfehlen wir Ihnen, dass sie diese über unsere speziellen Formulare einreichen. Alternativ kontaktieren Sie uns über privacy@abb.com.

Select region / language