Loop Performance Fingerprint

Identifiera och åtgärda problem samt lägg grunden för ett proaktivt underhåll av dina reglerkretsar.

Loop Performance Fingerprint är en diagnostiktjänst för tillståndsbaserat underhåll av reglerloopar. Tjänsten baseras på ABB:s patenterade mjukvaror och avancerade algoritmer för dataanalys som betydligt förenklar identifiering av problem avseende reglerkretsar och ingående komponenter.

Tjänsten utvärderar många reglerloopar under samma tidsperiod och resultatet presenteras i form av en rapport där prioriterade problem och avvikelser lyfts fram och en åtgärdsplan föreslås.

För att kontrollera så att optimal reglerprestanda upprätthålls kan tjänsten utföras återkommande som en del av ett serviceavtal eller tillsammans med Loop Performance Monitoring Service för kontinuerlig övervakning och proaktivt underhåll av dina reglerkretsar.

Fördelar

  • Identifierar problem och grundorsak avseende dina reglerkretsar. 
  • Hjälper dig att prioritera dina insatser och åtgärda det viktigaste först.
  • Passar dina styrsystem av olika fabrikat.

Hur går vi tillväga?

Tjänsten levereras av en specialiserad ABB ingenjör som utvärderar status på de reglerkretsar du valt ut. Datainsamlingen sker via ett plattformsoberoende verktyg som via OPC, utan att störa kan tillämpas vid valfri process och de flesta fabrikat av styrsystem.

Efter en djupgående dataanalys levereras resultat och rekommendationer för förbättringar i en detaljerad rapport som vi går igenom tillsammans. Där läggs prioritet på de förslag och åtgärder som ger störst vinst och besparing för dig. Dessa åtgärder kan till exempel bestå i reglertrimning eller förändrad konfiguration men även i förbyggande underhåll eller kalibreringar.

När prioriterade förbättringar har genomförts är ABB:s rekommendation att man övervakar så att prestanda upprätthålls och att avvikelser detekteras. Detta kan ske genom en regelbunden diagnostik eller för bästa kontinuitet tillsammans med en tillståndsövervakning Loop Performance Monitoring Service via ABB:s serviceplattform ServicePort.


Vilka problem kan identifieras och åtgärdas?

När reglerkretsarna utvärderas kan problem och avvikelser såsom störningar eller fel i signal/transmitter, kärvande eller läckande ventiler samt tveksamma reglerparametrar synliggöras och förslag på förbättringar tas fram. En komplett lista på KPI (Key Performance Indicators) för regulator, process och mätsignal innefattar: 

  • Control
    • Manual
    • Oscillating Setpoint
    • Error Deadband
    • Offset
    • Over Control
    • Slow Control
    • FCE Travel
    • Slow Update Rate
    • Questionable Control
  • Process
    • FCE Out Of Range
    • FCE Size
    • FCE Problem
    • FCE Leakage
    • Intermittent Disturbance
    • Persistent Disturbance
    • Questionable
  • Signal Processing
    • Quantized
    • Excessive Noise
    • Spikes
    • Step Out
    • Data Compression
    • Over Filtered
    • Sampling Rate
    • No Signal
    • MV Out Of Range
    • Questionable

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents