善用数字化技术,从整体矿山运营中挖掘更多的性能提升
数字化转型有助于提高效率、延长设备使用寿命、降低成本并增强可持续性。这意味着使用物联网(IoT)和人工智能(AI)工具来优化能源管理,并利用自动化将员工从危险的工作环境中撤离。同时,也要准备好应对未知网络安全的威胁。与ABB合作,您将发现矿山蕴藏的机会远不止于矿产资源本身。
 您的挑战
|  我们的数字化解决方案
|
环境影响: 减少采矿操作中的碳排放 | 将物联网(IoT)和人工智能(AI)工具集成到我们最前沿的数字化解决方案中,以实现监控、分析和优化能源消耗,并减少试剂的过量使用,确保可持续和高效的采矿运营。 |
安全与健康风险: 降低事故和健康问题发生的风险等级 | 通过持续监测和自动化系统(如VoD)降低风险,确保更健康的工作条件。 利用自动化将员工从危险的工作环境中撤离。 使用先进的软件提供实时健康和环境监测。 |
经济波动: 对商品价格变化和运营成本的高度敏感度会影响矿业的盈利能力。 | 通过结合我们的专业知识和数字分析,帮助矿山保持高生产力和成本效益,并支持在不同经济条件下做出停止生产的决策,以实现卓越运营。 |
卓越运营
产品:ABB Ability™ 矿山运营管理系统
承诺:生产力提高约10%
实例:澳大利亚某金矿 - 集成系统以提高生产率并实时响应,团队通过优化资源利用和维护以实现更高水平的调度效率。
可持续发展
产品:ABB Ability™ 能源管理系统
承诺:减少二氧化碳和二氧化硫排放,提高能源和运营效率
实例:模块1:监测与报告 - 为总部、多个矿山和港口提供监测和报告
资产绩效
产品:ABB 资产绩效管理(APM)
承诺:从预防性维护到预测性维护,正常运行时间增加约 20%
实例:南美洲铁矿石加工厂 – 应用APM系统后减少了计划外停机;由于资产健康数据的可视化和质量得到提高,操作和维护得到改善。资产管理因此节省的维护费用高达40%。
工艺性能
产品:ABB Ability™ Expert Optimizer 专家优化器
承诺:回收率提高1-2%
实例:瑞典锌浮选回路 – 最大化物质提取并最小化试剂剂量,同时保持品位目标。
人机互联
产品:数字专家互联
承诺:远程快速解决关键问题
实例:智利远程矿场距离1200公里,海拔4700米 – 使用智能手机和XR进行远程程序和医疗援助
网络安全
产品:ABB Ability™ Assess 评估
承诺:策划优先行动方案
实例:瑞典Boliden矿山 – 通过控制系统网络安全报告迅速解决问题