CGA Systemlösungen

Optimierte und wirtschaftliche Lösungen zur Emissionsüberwachung, Prozessgasanalyse und für Anwendungen für Zementwerke.
ABB bietet vollständige, schlüsselfertige Analysensysteme. Das kontinuierliche Gasanalysensystem AO2000 System ist eine maßgeschneiderte Lösung für Emissionsmessung, für die speziellen Anforderungen in der Zementindustrie und für die Prozessgasmessung.
Das SCK System von ABB ist für die Stichprobenprüfung von heißem Zementrauchgas mit einer hohen Staublast zur Gasanalyse konzipiert. Einsatzorte sind die Gasaustritte des Zementdrehrohrofens und des Kalzinators in Trockenverfahren-Klinkerdrehrohröfen.
In Kombination mit dem AO2000 System stellt die Lösung eine wirksame Überwachung der Primär- und Sekundärfeuerung und der Klinkerqualität sicher, minimiert die Brennstoffkosten durch optimierte Verbrennungssteuerung, und unterstützt einen sicheren Betrieb.

Unser Angebot