ABB Formula Instruments – Schnelllieferprogramm

abb-formula-instruments-header

Messtechnik – einfach – rasend schnell

Ausgewähltes Portfolio an magnetisch-induktiven Durchflussmessern versandbereit in 48 Stunden

ABB Measurement & Analytics

Möchten Sie mit der Lieferzeit auf der Überholspur sein?

Jetzt kontaktieren
Image_Webpage_3

Magnetisch-induktive Durchflussmesser

Einen Überblick über alle Magnetisch-induktiven Durchflussmesser von ABB finden Sie hier:
Magnetisch-induktive Durchflussmesser

ProcessMaster FEP630

Universelle Flanschgeräte in vielfältigen industriespezifischen Varianten

Haben Sie Interesse an dieser Lösung? Unsere Experten sind für Sie da!

Jetzt kontaktieren
Informationen:
  • Nennweiten DN 3 - DN400
  • Kompaktgeräte oder mit externem Messumformer
  • Hilfsenergie 230 V AC und 24 V DC
  • Ex-Ausführungen und Gerät mit SIL Zertifizierung

Industrien: 

  • Wasser- und Abwasserwirtschaft; Chemische Industrie; Maschinenbau; Papierindustrie; Energiewirtschaft; Metallindustrie; 
fep630
Typische Anwendungen:
  • Durchflussmessung von leitfähigen Flüssigkeiten und Schlämmen.
  • Geeignet für Wasser, Abwasser, Kühlmedien, Wasser-Glycol Gemische oder Kalkschlämme
  • Bei entsprechender Werkstoffwahl für flüssige Chemikalien, Säuren und Laugen

FSM400

Durchflussmesser für hohe Prozessanforderungen und anspruchsvolle Anwendungen

Haben Sie Interesse an dieser Lösung? Unsere Experten sind für Sie da!

Jetzt kontaktieren
Informationen:
  • Nennweiten DN 25 - DN 200
  • Geräte mit externem Messumformer
  • Hilfsenergie 230 V AC

Industrien: 

  • Papier- und Zellstoffindustrie; Nahrungs- und Futtermittelindustrie; Grundstoffe und Bergbau
fsm4000
Typische Anwendungen:
  • Für Medien mit hohem Feststoffgehalt oder Faserstoffen.
  • Papierschlämme oder Medien mit hohem Störstoffanteil wie Glassplitter oder Kunststoffpartikeln.
  •  Einsetzbar auch für schnelle Dosierprozesse und Medien mit geringer leitfähigkeit ab 0,5 myS/cm

WaterMaster FEV100

Robuster Durchflussmesser für die Wasserwirtschaft

Haben Sie Interesse an dieser Lösung? Unsere Experten sind für Sie da!

Jetzt kontaktieren
Informationen:
  • Nennweiten DN 80 - DN 200
  • Geräte mit externem Messumformer
  • Hilfsenergie 230 V AC
  • Schutzart IP 68 vergossen

Industrien: 

  • Wasserwirtschaft
fev100
Typische Anwendungen:
  • Sämtliche Anwendungen der Wassergewinnung und -aufbereitung
  • Durchflussmessung im Hochbehälter und der Wasserverteilung

AquaMaster FEW400

Autark arbeitendes Gerät zum Einbau ohne Beruhigungsstrecken

Haben Sie Interesse an dieser Lösung? Unsere Experten sind für Sie da!

Jetzt kontaktieren
Informationen:
  • Nennweiten DN 80 - DN 200
  • Geräte mit externem Messumformer
  • Autarker Batteriebetrieb
  • Schutzart IP 68 vergossen

Industrien: 

  • Wasserwirtschaft
few400
Typische Anwendungen:
  • Die moderne Alternative zu mechanischen Wasserzähler
  • Typische Anwendung sind abgelegene Quellfassungen und Brunnen
  • Geeignet auch als Übergabezähler und Verrechnungsmessung sowie Netzüberwachung 

Messtechnik schnell lieferbar

Mit ABB Formula Instruments - Schnelllieferprogramm sind Sie unter dem Aspekt der Lieferzeit auf der Überholspur

Dank einer Messgenauigkeit bis 0,4 % vom Messwert sorgen die magnetisch-induktiven Durchflussmesser von ABB für effiziente Prozesse und eine hohe Messperformance.

Magnetisch-induktive Durchflussmesser versandbereit in 48 Stunden?

Experten kontaktieren

Select region / language