Measurement made easy

Header_1183x353

Wir haben das passende Messgerät für Ihren Prozess

Sie suchen das passende Feldgerät für Ihre Messaufgabe? Als Hersteller von Messgeräten auf Basis verschiedener Messverfahren unterstützen wir Sie bei dieser Suche gerne mit unserem Fachwissen.

Bevor Sie mit der Auswahl der konkreten Geräteserie beginnen, muss zunächst das am besten geeignete Messverfahren ermittelt werden. Wir bieten Ihnen das gesamte Spektrum der Durchfluss-, Druck-, Temperatur- und Füllstandsmesstechnik.

In den folgenden Kategorien finden Sie einige Eckdaten, die Ihnen bei der Auswahl des richtigen Messverfahrens helfen sollen. Unsere Experten werden sich gerne mit Ihnen in Verbindung setzen, um Unterstützung zu erhalten. Alternativ schildern Sie uns Ihre Messaufgabe zur Prüfung und Auswahl eines Messgerätes.

Durchflussmessverfahren auf einen Blick


Anwendung,
Produktmerkmale
Magnetisch-
induktiv 
Wirbel / Drall  Thermische
Masse 
Coriolis-
Masse 
Schwebekörper
Flüssigkeiten  
 
 
Leitfähig X X   X X
Nicht leitfähig       X X
Feststoffanteile X     X X
Pulsierend X     X X
Gase          
Trocken / sauber   X X X X
Feucht   X X X X
Korrosiv       X  
Kontaminiert   X X X X
Gasberechnungen   X      
Dampf*   X   X X
Genauigkeit  0,2 % vom
Messwert 
0,5 % vom
Messwert
1 % vom
Messwert
 0,1 % vom
Messwert,
1 g/l
 1,6 gemäß
VDI/VDE 3513
Nennweiten DN 1...2400  DN 15...400  DN 25...3000  DN 10...150   DN 15...100
Typische Ein-/
Auslaufstecken
 3D/2D 15D/5D
3D/2D
 15D/5D 0D/0D  0D/0D


* z. B. Sattdampf, überhitzter Dampf

Anwendungsübersicht nach Messverfahren

Magnetisch-induktives Messverfahren

Industrien
  • Wasser- und Abwasserwirtschaft
  • Chemie
  • Papier
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Bergbau
  • Metallindustrie
  • Pharma
  • Energiewirtschaft
EMF 390x195
Einsatzgebiete
  • Leitfähige flüssige Medien
  • Schlämme
  • Breie und Pasten
Kundennutzen
  • Kostengünstiges, universelles Messverfahren mit einer Vielzahl spezifischer Ausführungen
  • Software-Option für Abfüll-Anwendungen und erweiterte Diagnosefunktionalität
  • Hohe Messgenauigkeit bis 0,2%
  • Einfache Installation und menügeführte Inbetriebnahme
  • Möglichkeit zur Verifizierung im eingebauten Zustand

Swirl / Vortex

Swirl 390x195
Industrien
  • Chemie
  • Papier
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Industrielle Wasseraufbereitung
  • Öl und Gas
  • Metallindustrie
  • Pharmaindustrie
  • Energiewirtschaft
Kundennutzen
  • Höchste Messgenauigkeit bei Dampfmessungen
  • Kurze Beruhigungsstrecken
  • Option auf integrierten Messrechner zur Normvolumen- und Energieberechnung
  • Einfache Installation und menügeführte Inbetriebnahme
  • Möglichkeit zur Verifizierung im eingebauten Zustand
Einsatzgebiete
  • Flüssige oder gasförmige Medien
  • Luft und Dampf

Thermische Masse-Durchflussmesser

Industrien

  • Automobilindustrie
  • Chemie
  • Wasser- und Abwasserwirtschaft
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Energiewirtschaft
  • Glasindustrie
SensyMaster 390x195

Einsatzgebiete

  • Gasförmige Medien
  • Luft
Kundennutzen
  • Direkte Massen-Durchflussmessung von Gasen ohne aufwendige Druck-/Temperaturkompensation
  • Höchste Messgenauigkeit bei der Durchflussmessung von Gas
  • Extrem schnelle Ansprechzeit
  • Definierte Installation und menügeführte Inbetriebnahme
  • Möglichkeit zur Verifizierung im eingebauten Zustand

Coriolis Masse-Durchflussmesser

Coriolis 390x195
Industrien
  • Chemie
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Papier
  • Öl und Gas
  • Energiewirtschaft
  • Metallindustrie
  • Pharmaindustrie
  • Abwasserwirtschaft
Kundennutzen
  • Multiples Messverfahren für Durchfluss, Dichte und Konzentration
  • Höchste Messgenauigkeit bis 0,1%
  • Software-Optionen zur Abfüllung, integrierte Konzentrationsmatrix und Gasanteile
  • Einfache Installation und menügeführte Inbetriebnahme
  • Möglichkeit zur Verifizierung im eingebauten Zustand
Einsatzgebiete
  • Flüssige oder gasförmige Medien
  • Luft und Dampf

Schwebekörper-Durchflussmessung

Industrien
  • Wasser- und Abwasserwirtschaft
  • Chemie
  • Papier
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Bergbau
  • Metallindustrie
  • Energiewirtschaft
VA-Flowmeter 390x195
Einsatzgebiete
  • Flüssige Medien und gasförmige Medien
  • Luft und Dampf
Kundennutzen
  • Kostengünstiges, mechanisches Messverfahren
  • Einfaches Anzeigegerät ohne Hilfsenergie
  • Skalierbar zum kommunikationsfähigem Gerät
  • Breites Einsatzgebiet und eine Vielzahl an spezifischen Ausführungen
  • Einfache Installation

Absolutdruck

PAX100

Basisausführung: PAX100

Robustes Edelstahlgehäuse, Messgenauigkeit bis 0,1%, Hervorragend ablesbares Display, H-shield Membran für die Druckmessung bei Wasserstoffanwendungen

Modellvarianten auch mit speziellen Prozessanschlüsse für Nahrungsmittel, Kosmetik, Papierindustrie sowie Druckmittlern.
266NXH

Standardausführung: 266 NXH

Messgenauigkeit bis 0,075, vielfältig einsetzbares Gerät mit umfangreichen Varianten, Option auf Wireless-Hart Kommunikation und SIL Zertifizierung, Bedienung durch die Glasscheibe. Prozessanschluss direkt oder über vielfältige Druckmittlervarianten

Für die Chemische Industrie, Öl & Gas, Energiewirtschaft und Kraftwerke, Stahl- und Metallindustrie, Wasserwirtschaft
266AXT

High-end Ausführung: 266AXT:

Besonders hohe Messgenauigkeit bis 0,04%, optional 0,025% , Vielfältig einsetzbares Gerät mit umfangreichen Varianten, Messbereiche 0 – 60 mbar bis 0 – 600 bar Prozessanschluss direkt oder über vielfältige Druckmittler

Für die komplette Prozessindustrie einsetzbar.

Alle Ausführungen folgen dem produktübergreifend einheitlichen ABB Bedienkonzept.

Weitere Details finden Sie auf unserer Produktseite.

 

Überdruck

PAX100

Basisausführung: PGX100

Robustes Edelstahlgehäuse, Messgenauigkeit bis 0,1%, Hervorragend ablesbares Display, H-shield Membran für die Druckmessung bei Wasserstoffanwendungen

Modellvarianten auch mit speziellen Prozessanschlüsse für Nahrungsmittel, Kosmetik, Papierindustrie sowie Druckmittlern.
266NXH

Standardausführung: 266 HXH

Messgenauigkeit bis 0,075, vielfältig einsetzbares Gerät mit umfangreichen Varianten, Option auf Wireless-Hart Kommunikation und SIL Zertifizierung, Bedienung durch die Glasscheibe. Prozessanschluss direkt oder über vielfältige Druckmittlervarianten

Für die Chemische Industrie, Öl & Gas, Energiewirtschaft und Kraftwerke, Stahl- und Metallindustrie, Wasserwirtschaft
266AXT

High-end Ausführung: 266GXT:

Besonders hohe Messgenauigkeit 0,04%, optional 0,025% , Vielfältig einsetzbares Gerät mit umfangreichen Varianten, Messbereiche 0 – 60 mbar bis 0 – 600 bar Prozessanschluss direkt oder über vielfältige Druckmittler

Für die komplette Prozessindustrie einsetzbar.
Weitere Details finden Sie auf unserer Produktseite.

 

Differenzdruck und Füllstand sowie Durchfluss mit Wirkdruckgeber

266DXH

Standardausführung: 266DXH

Hohe Messgenauigkeit bis 0,06%, vielfältige Prozessanschlüsse und Druckmittler mit Kapilare.  Option auf Wireless-Hart Kommunikation, 0 – 10 mbar bis 0 – 160 bar
266MXT
High-end Ausführung: 266MXT
Besonders hohe Messgenauigkeit 0,04%, optional 0,025%, Messbereiche 0 – 10 mbar bis 0 – 100 bar
Die Varianten finden ihre Anwendung zur Druckmessung in allen Branchen und Industrien der Prozessindustrie.

Weitere Details finden Sie auf unserer Produktseite.
266DDS

Elektronische Druckmittler DDS: 266HXH,GXT

Differenzdruckmessung durch zwei verbundene Überdruckmessungen.
Erhöhte Messgenauigkeit gegenüber klassischer Installation, minimierte Ansprechzeit, minimierter Temperatureinfluss, Extrem große Messbereiche bis 1050 bar, einfache Installation und Inbetriebnahme

Anwendung unter anderem zur Füllstandmessung an Tanks der Chemie, Ölindustrie, Raffinerien. Vorteile nutzbar auch bei der Abgasmessung oder Überwachung von Dampfdrücken.

 

Multivariable Messumformer

Messumformer zur Erfassung von Differenzdruck, Absolutdruck und Temperatur in einem Gerät.

In Kombination mit Wirkdruckgebern zur Masse-Durchflussmessung bzw. druck- und temperaturkompensierten Durchflussmessung von Gasen und Dampf. Als Füllstandmessung mit Dichtekompensation oder zur Füllstandmessung von Dampfkesseln.
266JXH

Multivariabler Messumformer: 266JXH
Messgenauigkeit 0,075 %

Multivariabler Messumformer: 266JXT
Erhöhte Messgenauigkeit bis 0,04 %
Einsatz zur Messung von Differenzdruck, Absolutdruck und Temperatur mit einem Messgerät mit minimiertem Montageaufwand.
266CXH

Multivariabler Messumformer mit Rechenfunktionalität:  266CXH
Messgenauigkeit 0,075 %


Multivariabler Messumformer: 266JXT
Erhöhte Messgenauigkeit 0,04 %
Diese Geräte werden in Kombination mit Wirkdruckgebern zur Masse-Durchflussmessung oder zustandskorrigierten Normvolumen Durchflussmessung eingesetzt. Änderungen von Druck und Temperatur können mit der integrierten Rechenfunktionalität korrigiert werden.

Weitere Details finden Sie auf unserer Produktseite.

Welche Möglichkeiten einer Temperaturmessung gibt es? Welches ist die passende Lösung für meine Anwendung?

Temperaturmesstechnik, allgemein

Sie suchen den passenden Temperatursensor oder einen Temperaturmessumformer für Ihre Messaufgabe? Als Hersteller von Temperaturmesstechnik mit einer langen Tradition und einer weit gefächerten Erfahrung an Standard und kundenspezifischen Fühlern und Messumformern zur invasiven, nicht-invasiven Temperaturmessung und-verfahren unterstützen wir Sie bei dieser Suche gerne mit unserer Kompetenz. Ein umfangreiches Portfolio an Treiberbausteinen und Software rundet das Portfolio ab; fragen Sie uns, das Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Bevor es an die Auswahl der passenden Temperaturfühler geht, sollte zunächst die am besten geeignete Mestechnik bestimmt sein. Soll die Messung invasiv oder nicht-invasiv erfolgen, welche Gesetzlichen Vorgaben sind zu berücksichtigen? Was ist das zu messende Medium und wie sind seine spezifischen Eigenschaften, wie z. B. explosiv, toxisch, basisch oder Ex-Atmosphäre, welcher Druck, Dichte und Strömung liegt vor?

Einige Eckdaten helfen bei der Auswahl eines passenden Temperaturfühlers. Zur Unterstützung nehmen unsere Temperatur-Experten gerne Kontakt mit Ihnen auf. Alternativ schildern Sie uns Ihre Messaufgabe zur Prüfung und Auswahl eines Messgerätes.

Elemente Prozesstemperaturfühler

Elemente Prozesstemperaturfuehler

Temperatursensoren für die unterschiedlichsten Anwendungen

Fühler für die Prozessindustrie – Modellreihe TSP

Temperaturfuehler 1
Temperaturfuehler 2

Industrien

  • Chemische Industrie
  • Petrochemische Industrie
  • Papier
  • Pharma
  • Wasser- und Abwasserwirtschaft
  • Öl & Gas
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Bergbau
  • Metallindustrie
  • Energiewirtschaft
Die Temperaturfühler der Serie SensyTemp TSP ermöglichen den Austausch des Messeinsatzes im laufenden Betrieb. Mit einer Vielzahl an Ausführungen und verfügbaren Werkstoffen sind Sie optimal für den gewünschten Einsatz auswählbar. Details dazu finden Sie im Datenblatt der Geräteserie.

Kabel- und Kompakt Temperaturfühler – Modellreihe TSC

Die Mantelleitungs-Temperaturfühler zum universellen Einsatz insbesondere im Maschinebau. Aus-geführt als Einsteck-, Einschraub- oder Oberflächenfühler. Mineralisolierte Mantelleitung mit direk-tem elektrischen Anschluss oder über Anschlusskabel.

Kabeltemperatur 1
Kabeltemperatur 2

Industrien

  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Behälter- und Rohrleitungsbau
  • Allgemeine Verfahrenstechnik
  • Wasser- und Abwasserwirtschaft

Nutzen und Vorteile in der Anwendung:

  • Schnellstmögliche Messergebnisse mittels mineralisolierte Mantelleitung im Direktkontakt
  • Anwendung optimierte Sensorwahl durch vielfältige Sensortypen, Materialien und Ausführung.
  • Die Kombination von mech. und elektr. Anschlussmöglichkeiten ermöglicht hohe Flexibilität
Für die Messaufgabe optimale Montagemöglichkeiten über feste oder Klemmverschraubung oder als Oberflächenfühler mit Spann- oder Schweiß Befestigung

Hochtemperaturfühler – Modellreihe TSH

Die Temperaturfühler der Produktserie SensyTemp TSH eignen sich speziell für den Anwendungsbereich von 600 °C bis 1800 °C. ABB unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen Schutzrohres für Temperaturmessungen in Verbrennungs-, Glüh- oder Schmelzprozessen im Hochtemperaturbereich.
Hochtemperatur 2

Einsatzgebiet

  • Energieerzeugung
  • Metallverarbeitung
  • Zementindustrie
  • Porzellan- und Keramikindustrie
  • Glasindustrie
  • Müllverbrennung
  • Metallschmelzen, Hochöfen
Grundstoffindustrie

Nutzen und Vorteile in der Anwendung:

  • Modulare Bauweise
  • Einsetzbar bis 1800°C
  • Optional mit integriertem Messumformer
Austauschbare Thermopaare

TSP341-N – der nicht-invasive Temperaturfühler

ABB NINVA – Die neu definierte Klasse der Temperatur Sensorik

Im klassischen Sinne ist der TSP341-N zur Oberflächenmontage konzipiert und ermöglicht durch einen von ABB entwickelten Softwarealgorithmus eine hochgenaue und verlässliche Temperaturmessung ohne Eingriff in den Prozess. Durch die schnelle und einfache Montage unter Verzicht auf ein Schutzrohr und ohne die Rohrleitung zu öffnen, werden hohe Kosteneinsparungen erzielt. Realisierbar ist eine ungeahnte Flexibilität, da der Fühler jederzeit ergänzend, an geänderten Positionen oder nur vorübergehend installiert werden kann.

Der nicht-invasive Temperatursensor NINVA vereint die einfache Installation von Anlegefühler mit der Messperformance der Schutzrohr Ausführungen.

Picto Klemmbrett Hand 390x49
Sie wollen Ihre bestehende Anlage und damit die Produktion optimieren und benötigen daher eine zusätzliche Temperaturmessstelle?
Picto data security 390x49
Sie möchten den Planungsprozess von Temperaturmessstellen vereinfachen und auf Stresskalkulationen der Tauchhülsen oder aufwendige Materialresistenzprüfungen verzichten?
Picto Daumen hoch Schraubenschluessel 390x49
Sie wollen die Montagekosten reduzieren und dabei eine erhöhte Sicherheit gegenüber abrasiven oder sogar toxischen Medien realisieren?
Picto current measurement 390x49
Sie möchten nicht auf Messperformance wie Ansprechzeit und Genauigkeit verzichten?

Industrien

 
  • Chemie
  • Papier
  • Energiewirtschaft
  • Gasversorgung
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Pharma
  • Wasser- und Abwasserwirtschaft
  • Bergbau
  • Metallindustrie

Einsatzgebiete


  • Wasser, wässrige Lösungen oder wasserbasierte Flüssigkeiten
  • Schnell strömendes Öl
  • 3-phasen Gemische, z.B. Öl-Gas-Sandgemisch
  • Zellulose oder Black Liquor
  • Dampf, Gas oder Gasgemische
  • Turbulente Strömungen sind grundsätzlich besonders gut geeignet

Nutzen


  • Einfache Inbetriebnahme durch werksseitige Voreinstellung
  • Hohe Nutzerfreundlichkeit, da Eingabe von Installationsparametern (Wanddicke, Material, Strömungs­geschwindigkeit, Wärmeleitfähigkeit, etc.) entfällt
  • Breites Anwendungsspektrum durch Messbereich von -40°C…400°C Standard, optional bis 600°C
  • Minimierte Lagerhaltung durch ein Messgerät für alle Anwendungen bis DN2500

Auswahl der richtigen Methode zur Füllstandmessung

Tabelle level 1500x960

 

Füllstand-Messtechnologien auf einen Blick

Geführte Mikrowellen-Füllstand-Messumformer

Einsatzgebiete:

  • Öl- und Gasproduktion
  • Raffinerie
  • Energieerzeugung
  • Zellstoff und Papier
  • Eisen und Stahl
  • Chemikalien
  • Wasser und Abwasser
  • Schifffahrt

Hauptanwendungen:

  • Hoch-, Mittel- und Niederdruckabscheider
  • Diesel- und Rohöllagerung
  • Prozesswasserfüllstand
  • Dampfkessel
  • Kohlenwasserstoffkondensat und Schnittstellenfüllstand
  • Aufbereitungschemikalienlager
  • Ammoniak und Kühlmittel
  • Flüssigchlor
  • Methanol, Toluol und Benzol
  • Trennschichtlösung und Wasser
  • Schwefelsäure und Schwefelschmelzegruben
  • NAOH-Säuretanks
  • Kühltürme
Guided wave radar large

Kundenvorteile:

  • Mikrowellen werden durch Temperatur, Druck, spezifisches Gewicht und Dampf nicht beeinflusst
  • Die Erkennung von Anhaftungen wird automatisch über den LevelExpert TMAlgorithmus angepasst, d.h. kein Personalaufwand und keine Serviceanrufe für Widerabstimmung der Schallwellen
  • Einfache Installation und keine beweglichen Teile
  • Ignoriert leichte durchgehende Anhaftungen
  • Geeignet für Vakuumbetrieb
  • Mehr direkte Signalrückmeldungen - ein konsistenteres Signal
  • Integrierter Wellenform-Anzeige

 

UItraschall-Füllstand-Messumformer

20200825090948

Kundenvorteile:

  • berührungslose Messung mit geringem Wartungsbedarf
  • Dank der dynamischen GAP-Verstärkung, der Amplitude und der Leistungstechnologie für raue Umgebungen (Rauch, Staub, Turbulenzen, Blasenbildung etc.)
  • Selbstreinigende betauungsfreie Oberfläche Messumformers
  • Integrierter Wellenformanzeige
  • Einfache Inbetriebnahme bei Anwendungen am offenen Kanalfluss

Einsatzgebiete:

  • Chemische Industrie
  • Bergbau
  • Zuschlagstoffe
  • Energieerzeugung
  • Zellstoff und Papier
  • Eisen und Stahl
  • Abwasser
  • Lebensmittel und Getränke
  • Steinbruch

Hauptanwendungen:

  • Chemikalienlager
  • Schlammteiche und Absetzbecken
  • Offener Gerinne
  • Sammelbrunnen, Hebewerke und Pumpstationen
  • Prozessbecken einschließlich Lüftung, Chlorabschöpfkammern, Sedimentierungs- und Auftriebsverdickungsmittel

 

Laser-Füllstand-Messumformer

Einsatzgebiete:

  • Bergbau, Mineralien und Metall
  • Zuschlagstoffe
  • Chemikalien
  • Lebensmittel und Getränke
  • Energie
  • Zellstoff und Papier
  • Wasser und Abwasser

Hauptanwendungen:

  • Trockenschüttgutanwendungen
  • Weitbereich für Positionierungsanwendungen – Kipplaster
  • Behälter-Füllstand-Überwachung
  • Schäume – Messung der Schaumoberseite
  • Materialien mit geringer Dielektrizitätskonstante
  • Kunststoffe, Pellets
  • Tanks mit Rührwerken
  • Brechersteuerung
  • Hebewerkfüllstand
  • Tiefe Sammelbrunnen
  • Schlammfüllstand
  • Biogas-Volumenüberwachung
  • Holzspänefüllstand
LLT100 laser level transmitter

Kundenvorteile:

  • berührungslose Füllstandmessung
  • Geringe Betriebskosten
  • Zuverlässige - präzise Messung aller festen oder flüssigen Oberflächen und Messungen auch bei Wellen, Turbulenzen und Blasen
  • Bequem
    -Schnelle und flexible Inbetriebnahme
    - Easy Setup Einrichtfunktion
    -2-leiter Spannungsversorgung und HART-Kommunikation
  • Schnelle Lieferung - weniger als 2 Wochen ab Bestellung

 

Magnetostriktive Füllstand-Messumformer

Kundenvorteile:

  • Direkteinsatz- und nich-berührendetinvasive Modelle
  • Hohe Genauigkeit - Hohe Genauigkeit: 0,01% über den gesamten Messbereich oder ±1,27 mm (0,05 Zoll), je nachdem, welcher Wert größer ist
  • Keine Rekalibrierung erforderlich: einstellen und vergessen
  • Hohe Zuverlässigkeit – SIL2/3 zertifiziert gemäß IEC61508
  • DTM-, EDDL- und FDI-Software verfügbar
  • Wellenformanzeige (kein Oszilloskop erforderlich)
  • um 360o drehbare Anzeige
  • 4-in-1-Messung: Gesamtfüllstand, Trennschicht, Leerraum und Temperatur
  • Einbaurichtung vor Ort veränderbar
  • Erfüllt die NAMUR-Empfehlungen: NE 131, NE 43 und NE 107

Einsatzgebiete:

  • Öl und Gas
  • Petrochemie
  • Chemie
  • Energieerzeugung
  • Wasser und Abwasseraufbereitung
  • Zellstoff und Papier
  • Biotechnologie
  • Schifffahrt

Hauptanwendungen:

  • Gesamtfüllstand und Trennschichtmessung
  • Trennschicht mit dicker Emulsionsschicht
  • Extreme Drücke und Temperaturen
  • Extreme Schaumbildung
  • Dampf und schwerer Nebel
  • Giftiger Dämpfe und giftige Flüssigkeiten
  • Kondensierende atmosphärische Bedingungen
  • Kohlenwasserstoffe, Säuren oder basische Chemikalien
  • Paraffine und Ansammlungen können vermieden werden
  • Extreme Genauigkeitsanforderungen
  • Speichertanks
  • Nachrüstung von pneumatischen Verdrängungskörpern
  • Absperrschieber/Hydraulikventil

 

Magnetklappen-Füllstand-Anzeiger

Einsatzgebiete:

  • Öl und Gas
  • Petrochemie
  • Chemie
  • Energieerzeugung
  • Wasser und Abwasseraufbereitung
  • Lebensmittel und Getränke
  • Pharmaindustrie
  • Zellstoff und Papier
  • Biotechnologie
  • Halbleiter

Hauptanwendungen:

  • Natriumhypochlorit
  • Speisewasservorwärmer
  • Salzsäure und Fluorwasserstoffsäure
  • Schwefelsäure
  • Wasserstoffsulfid
  • Öl-/Wasserabscheider
  • Natriumhydroxid
  • Flüssigstickstoff
  • Phosgen
  • Ammoniak
  • Butan, Propan, Benzol
  • Dichtungsöltöpfe und Tropftöpfe
  • Dampfkessel
  • Ätzende Chemikalien
  • Sammelbehälter und unterirdische Lager
  • Essigsäure

Kundenvorteile:

    • Geringe Installations-, Wartungs- und Entwicklungskosten
    • Hohe Sichtbarkeit, Anzeige IP68 zertifiziert
    • Sichere Installation und Betrieb
    • 5 Jahre Garantie auf die Kammer, den Schwimmer und die Anzeigebaugruppe
    • Extrudierte Prozessanschlüsse
    • Kundenspezifische Schwimmer gewähren eine genaue Anzeige und hohe Zuverlässigkeit
    • Alle MLGs sind nach ASME- oder PED-Normen mit optionaler ATEX-Sicherheitsklassifizierung konstruiert
    • Lieferung komplett fertiggestellt, montiert und mit Zubehör bestückt, getestet und kalibriert ab Werk geliefert, reduziert die Betriebskosten
    • Weniger potenzielle Leckagepunkte, keine gefährlichen Flüssigkeiten in der Anzeige, Glas ist keinem hohen Druck oder hoher Temperatur ausgesetzt

 

Schalter für Magnetklappen-Füllstand-Anzeiger

Kundenvorteile:

  • Nicht-invasiv, extern an Magnetklappen-Füllstand-Anzeiger montiert
  • Das einzigartige Konzept der Magnetkupplung vermeidet direkten Kontakt mit dem Prozess und ermöglicht einen spannungslosen Betrieb
  • Einfache Montage und Einstellung
  • Auslösepunkt stufenlos verstellbar, ohne die Prozessleitungen zu verändern
  • 1 A, 10 A und pneumatische Ausgang
  • Kompakte und schwingungsfeste Konstruktion
  • Für Hochtemperaturanwendungen geeignet
  • Explosionssicheres Gehäuse nach IP66/67 und NEMA4X entsprechend dem Industriestandard mit ATEX/IECEx-, FM US- und kanadischer Zulassung

Einsatzgebiete:

  • Öl und Gas
  • Petrochemie
  • Chemie
  • Energieerzeugung
  • Wasser und Abwasseraufbereitung
  • Lebensmittel und Getränke
  • Pharmaindustrie
  • Zellstoff und Papier
  • Biotechnologie
  • Halbleiter

Hauptanwendungen:

In allen Anwendungen mit Magnetklappen-Füllstand-Anzeiger für Low-Low-, Low-, High- und High-High-Alarme und Anwendung der Prozesssteuerung.


Die Positioner finden Ihren Einsatz zur exakten und hoch effizienten Regelung in allen Industrien und Prozessanlagen.

 

  • Chemie
  • Papier
  • Energiewirtschaft
  • Gasversorgung
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Pharma
  • Wasser- und Abwasserwirtschaft
  • Bergbau
  • Metallindustrie

 

Stellungsregler TZIDC

Universeller Stellungsregler für jede Art von Linear- und Schwenkantrieben bei extrem geringem Luftverbrauch. Verfügbar mit einer Vielzahl an Montagesätzen für Ventile unterschiedlichster Hersteller. Ausgangsfunktion für einfach- und doppeltwirkende Stellantriebe.
Hohe Stoß- und Schwingungsfestigkeit und weltweite Zulassungen im Bereich Eigensicherheit.
Einfach Inbetriebnahme und Betrieb durch automatischen Abgleich und lokale Bedienung.
Optional auch mit externem Wegsensor.

Nutzen und Vorteile in der Anwendung:

  • Einfache und schnelle Montage
  • Universeller Einsatz für unterschiedliche Ventil Fabrikate minimiert die Ersatzteilhaltung
  • Energieeinsparung durch geringen Druckluftverbrauch
  • Kurze und optimierte Inbetriebnahme durch einheitliches ABB Bedienkonzept und automatischem Abgleich
  • Optimierter Ventilbetrieb durch automatische Anpassung der Regelparameter
9IBA207184_3200x2143

 

Stellungsregler EDP300

High-end Stellungsregler mit gegenüber dem TZIDC erweiterten Diagnosefunktionalität und hoher Luftleistung. Mit integriertem shut-down Modul zum Anfahren der Sicherheitsstellung.

Optional verfügbar mit Edelstahlgehäuse, Möglichkeit zum Betrieb mit Erdgas, Analoger Signaleingang, Nachrüstbare Steckmodule für Endlagen oder Stellungsrückmeldung.
Als remote Version auch mit externem Sensor bei schwer zugänglichen Installationsbedingungen oder hohen Temperaturen.
EDP300 390x19EDP300 390x1

Nutzen und Vorteile in der Anwendung:

  • Energieeinsparung durch geringen Druckluftverbrauch
  • Optimaler und effizienter Ventilbetrieb durch umfangreiche Diagnosemöglichkeiten für Stellungsregler und Ventilbetrieb
  • Externes Magnetventil bei Nutzung des shut-down Modul entfällt
  • Betrieb auch in rauer und schwer zugänglicher Umgebung
  • Universell einsetzbar durch nachrüstbare Steckmodule

Select region / language