Pressure measurement made easy

Header_1183x353

Druckmesstechnik in der Prozessindustrie. Was ist der richtige Druckmessumformer für mich? Wie unterscheiden sich die Modellvarianten?

Möchten Sie weitere Informationen oder haben Interesse an einem Produkt? Schreiben Sie uns und unsere Experten nehmen schnellstmöglich Kontakt mit Ihnen auf!

Jetzt kontaktieren

Oder rufen Sie uns direkt an unter:

0180 5 222 580*

Sie haben eine konkrete Messaufgabe und wünschen eine Beratung oder ein Angebot? Kontaktieren Sie uns jetzt!

Ihre Messaufgabe

Auf Ihrer Suche nach dem für Sie passenden Drucksensor möchten wir Sie mit unserem Wissen unterstützen. Welche Produkteigenschaften gilt es zu bestimmen? Worauf müssen Sie im Bereich Druckmessung achten?

Zunächst ist festzulegen, welcher Druck zu messen ist. Die Erläuterung der einzelnen Druckarten finden Sie über die Auswahl.

Absoluter Druck, Absolutdruck pabs:

Ist der Druck gegenüber dem Druck im absoluten Vakuum

Absolutdruck

 

Überdruck / Relativdruck Pe

Ist der Druck gegenüber dem Atmosphärendruck Pamb. Der Überdruck Pe kann daher positive oder negative Werte annehmen.

Atmosphärendruck  (Pamb)

Ist der Druck, den die Erdatmosphäre auf die Erdoberfläche ausübt. Auf Meereshöhe gemessen beträgt er im Jahresmittel 1013,25 hPa.

 

Differenzdruck / Druckdifferenz ΔP

Ist die Differenz zweier Drücke, Differenzdruck ΔP = Pabs1 – Pabs2

Differenzdruck

 

Handbuch pressure 390x390
Dieses über 200 Seiten umfassende Handbuch bietet Ihnen sowohl theoretische Grundlagen der industriellen Druck-Messtechnik als auch praktische Anwendungsbeispiele. Laden Sie dieses gesammelte Fachwissen jetzt kostenfrei herunter!

Um welches Medium handelt es sich? Welcher Druckbereich muss abgedeckt werden? Welche Temperaturen hat das Medium und die Umgebung?

Diese Parameter sind für die Auswahl der Bauform entscheidend.

Bauformen

  • Direkte Montage
  • Druckmittler
  • Druckmittler mit Kapilare
  • Elektronische Druckmittler

 

Mechanische Daten:
Wie erfolgt der Anschluss der Druckmessung an den Prozess, die Rohrleitung oder den Behälter. Dazu gibt es eine Vielzahl an Ausführung abgestimmt auf die Anwendung:

  • Verschraubung
  • Flansch
  • Hygienisch
  • Variabel

 

Das Membranmaterial steht in direktem Kontakt mit dem Medium und muss daher für dieses Medium geeignet sein.

Welche Füllflüssigkeit kann eingesetzt werden?

Welches Ausgangssignal wird benötigt?

  • 4-20 mA
  • Hart Kommunikation
  • Profibus

 

Bestehen Anforderungen in Bezug auf:

  • Ex-Schutz
  • Display am Gerät
  • Montagehilfe
  • Spezielle Material / Abnahmezeugnisse

Möchten Sie weitere Informationen oder haben Interesse an einem Produkt? Kontaktieren Sie uns jetzt!

Jetzt kontaktieren

Oder rufen Sie uns direkt an unter:

0180 5 2222 580*

 

Messverfahren für Druckmessung im Überblick


PAX100

Basisausführung: PAX100

Robustes Edelstahlgehäuse, Messgenauigkeit bis 0,1%, Hervorragend ablesbares Display, H-shield Membran für die Druckmessung bei Wasserstoffanwendungen

Modellvarianten auch mit speziellen Prozessanschlüsse für Nahrungsmittel, Kosmetik, Papierindustrie sowie Druckmittlern.
266NXH

Standardausführung: 266 NXH

Messgenauigkeit bis 0,075, vielfältig einsetzbares Gerät mit umfangreichen Varianten, Option auf Wireless-Hart Kommunikation und SIL Zertifizierung, Bedienung durch die Glasscheibe. Prozessanschluss direkt oder über vielfältige Druckmittlervarianten

Für die Chemische Industrie, Öl & Gas, Energiewirtschaft und Kraftwerke, Stahl- und Metallindustrie, Wasserwirtschaft
266AXT

High-end Ausführung: 266AXT:

Besonders hohe Messgenauigkeit bis 0,04%, optional 0,025% , Vielfältig einsetzbares Gerät mit umfangreichen Varianten, Messbereiche 0 – 60 mbar bis 0 – 600 bar Prozessanschluss direkt oder über vielfältige Druckmittler

Für die komplette Prozessindustrie einsetzbar.

Möchten Sie weitere Informationen oder haben Interesse an einem Produkt? Schreiben Sie uns und unsere Experten nehmen schnellstmöglich Kontakt mit Ihnen auf!

Jetzt kontaktieren

Oder rufen Sie uns direkt an unter:

0180 5 222 580*

Alle Ausführungen folgen dem produktübergreifend einheitlichen ABB Bedienkonzept.

Weitere Details finden Sie auf unserer Produktseite.


PAX100

Basisausführung: PGX100

Robustes Edelstahlgehäuse, Messgenauigkeit bis 0,1%, Hervorragend ablesbares Display, H-shield Membran für die Druckmessung bei Wasserstoffanwendungen

Modellvarianten auch mit speziellen Prozessanschlüsse für Nahrungsmittel, Kosmetik, Papierindustrie sowie Druckmittlern.
266NXH

Standardausführung: 266 HXH

Messgenauigkeit bis 0,075, vielfältig einsetzbares Gerät mit umfangreichen Varianten, Option auf Wireless-Hart Kommunikation und SIL Zertifizierung, Bedienung durch die Glasscheibe. Prozessanschluss direkt oder über vielfältige Druckmittlervarianten

Für die Chemische Industrie, Öl & Gas, Energiewirtschaft und Kraftwerke, Stahl- und Metallindustrie, Wasserwirtschaft
266AXT

High-end Ausführung: 266GXT:

Besonders hohe Messgenauigkeit 0,04%, optional 0,025% , Vielfältig einsetzbares Gerät mit umfangreichen Varianten, Messbereiche 0 – 60 mbar bis 0 – 600 bar Prozessanschluss direkt oder über vielfältige Druckmittler

Für die komplette Prozessindustrie einsetzbar.

Möchten Sie weitere Informationen oder haben Interesse an einem Produkt? Schreiben Sie uns und unsere Experten nehmen schnellstmöglich Kontakt mit Ihnen auf!

Jetzt kontaktieren

Oder rufen Sie uns direkt an unter:

0180 5 222 580*

Weitere Details finden Sie auf unserer Produktseite.

266DXH

Standardausführung: 266DXH

Hohe Messgenauigkeit bis 0,06%, vielfältige Prozessanschlüsse und Druckmittler mit Kapilare.  Option auf Wireless-Hart Kommunikation, 0 – 10 mbar bis 0 – 160 bar
266MXT
High-end Ausführung: 266MXT
Besonders hohe Messgenauigkeit 0,04%, optional 0,025%, Messbereiche 0 – 10 mbar bis 0 – 100 bar
266DDS

Elektronische Druckmittler DDS: 266HXH,GXT

Differenzdruckmessung durch zwei verbundene Überdruckmessungen.
Erhöhte Messgenauigkeit gegenüber klassischer Installation, minimierte Ansprechzeit, minimierter Temperatureinfluss, Extrem große Messbereiche bis 1050 bar, einfache Installation und Inbetriebnahme

Anwendung unter anderem zur Füllstandmessung an Tanks der Chemie, Ölindustrie, Raffinerien. Vorteile nutzbar auch bei der Abgasmessung oder Überwachung von Dampfdrücken. 

Möchten Sie weitere Informationen oder haben Interesse an einem Produkt? Schreiben Sie uns und unsere Experten nehmen schnellstmöglich Kontakt mit Ihnen auf!

Jetzt kontaktieren

Oder rufen Sie uns direkt an unter:

0180 5 222 580*

Die Varianten finden ihre Anwendung zur Druckmessung in allen Branchen und Industrien der Prozessindustrie.

Weitere Details finden Sie auf unserer Produktseite.

Druckmessumformer zur Erfassung von Differenzdruck, Absolutdruck und Temperatur in einem Gerät.

In Kombination mit Wirkdruckgebern zur Masse-Durchflussmessung bzw. druck- und temperaturkompensierten Durchflussmessung von Gasen und Dampf. Als Füllstandmessung mit Dichtekompensation oder zur Füllstandmessung von Dampfkesseln.
266JXH

Multivariabler Messumformer: 266JXH
Messgenauigkeit 0,075 %

Multivariabler Messumformer: 266JXT
Erhöhte Messgenauigkeit bis 0,04 %

Einsatz zur Messung von Differenzdruck, Absolutdruck und Temperatur mit einem Messgerät mit minimiertem Montageaufwand.

266CXH

Multivariabler Messumformer mit Rechenfunktionalität:  266CXH
Messgenauigkeit 0,075 %


Multivariabler Messumformer: 266JXT
Erhöhte Messgenauigkeit 0,04 %

Möchten Sie weitere Informationen oder haben Interesse an einem Produkt? Schreiben Sie uns und unsere Experten nehmen schnellstmöglich Kontakt mit Ihnen auf!

Jetzt kontaktieren

Oder rufen Sie uns direkt an unter:

0180 5 222 580*

Diese Geräte werden in Kombination mit Wirkdruckgebern zur Masse-Durchflussmessung oder zustandskorrigierten Normvolumen Durchflussmessung eingesetzt. Änderungen von Druck und Temperatur können mit der integrierten Rechenfunktionalität korrigiert werden.

Weitere Details finden Sie auf unserer Produktseite.

*14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Cent/Minute aus dem Mobilfunknetz
Erreichbar werktags von 8:00 bis 16:00 Uhr

Select region / language