Um welches Medium handelt es sich? Welcher Druckbereich muss abgedeckt werden? Welche Temperaturen hat das Medium und die Umgebung?
Diese Parameter sind für die Auswahl der Bauform entscheidend.
Bauformen
- Direkte Montage
- Druckmittler
- Druckmittler mit Kapilare
- Elektronische Druckmittler
Mechanische Daten:
Wie erfolgt der Anschluss der Druckmessung an den Prozess, die Rohrleitung oder den Behälter. Dazu gibt es eine Vielzahl an Ausführung abgestimmt auf die Anwendung:
- Verschraubung
- Flansch
- Hygienisch
- Variabel
Das Membranmaterial steht in direktem Kontakt mit dem Medium und muss daher für dieses Medium geeignet sein.
Welche Füllflüssigkeit kann eingesetzt werden?
Welches Ausgangssignal wird benötigt?
- 4-20 mA
- Hart Kommunikation
- Profibus
Bestehen Anforderungen in Bezug auf:
- Ex-Schutz
- Display am Gerät
- Montagehilfe
- Spezielle Material / Abnahmezeugnisse