Regler zum Tafeleinbau
Die ControlMaster sind Prozessregler auf dem neuesten Stand der Technik mit einer auffallenden TFT-Vollfarbanzeige, die dem Bediener ein kristallklares Bild des Prozesses zur Verfügung stellt — was den Bedienkomfort erhöht. Eine präzise Aufstellung macht es leicht, das korrekte Produkt für eine Anwendung auszuwählen.
Jedes Instrument bietet durch die Verwendung kristallklarer Anzeigen eine ausführliche Anzeige des Prozessstatus. Eine einfache Bedienerschnittstelle liefert Klartext Aufforderungen, die Installation, Inbetriebnahme und Bedienung schnell und einfach machen. Geeignet für einfache und anspruchsvolle Anwendungen. Die Funktionalität beinhaltet Kaskade, Vorsteuerung, Verhältnis, adaptive und vorausschauende Regelstrategien. Die Blende verfügt über die Schutzart IP66 und NEMA 4X und Kommunikationsoptionen beinhalten Ethernet, RS485, Modbus TCP/RTU und einen Webserver für Remote-Prozessüberwachung.