Äänirautapintakytkimet
Äänirautapintakytkimissä on pietsosähkökäyttöinen äänirauta, jossa tapahtuu suuri resonanssitaajuuden muutos, kun se uppoaa nesteeseen tai kiintoaineeseen.
Älykäs mikroprosessoripohjainen elektroniikkayksikkö pitää anturin resonoivassa tilassa, kun se siirtyy kuivan ja kostean tilan välillä. Kytkimen keskeisiä ominaisuuksia on se, että sen resonanssitaajuus ei muutu merkittävästi, vaikka haarukan pintaan kertyy ainekerros. Taajuus muuttuu vasta, kun haarukan väliin muodostuu silta. Äänirautapintakytkimiä käytetään prosessin ylä- tai ala-rajan tunnistuksen varmistuksena. Tekniikka soveltuu sovelluksiin, joissa vetovoima, dielektrinen vakio tai anturin asennuspaikka eivät ole merkityksellisiä.
Asiakkaan hyödyt:
- Kestävä rakenne teollisuussovelluksiin
- Käytännössä koeteltu teknologia
- Laaja valikoima anturimateriaaleja
- Mukautettu pituus
- Valittavissa sopiva teknologia kaikille kiintoaineille, jauheille ja nesteille
- Monipuoliset prosessiliitännät
- Nopea toimitus
- Joustava valmistusteknologia varmistaa, että sovellukseesi löytyy juuri sopiva kytkin
Teollisuudenalat:
- Kemialliset prosessit
- Sellu- ja paperiteollisuus
- Kaivosteollisuus
- Elintarvike- ja juomateollisuus
- Kiviainesten käsittely (kivi, hiekka ja sora)
- Muoviteollisuus