Johtotutkaan perustuvat pinnankorkeusmittarit

Ohjattua tutka-aaltoa hyödyntävät MT-sarjan pinnankorkeusmittarit ovat maailman ainoita, joilla on IEC 61508 -standardin mukainen hyväksyntä SIL2- ja SIL3-ympäristöihin.

Mittareiden itsevalvontatoiminto etsii jatkuvasti ongelmia, jotka voisivat johtaa laitevikaan tai virheelliseen mittausarvoon. Laitteessa on graafinen näyttö, joka on integroitu digitaalimoduuliin. Uuden ratkaisun ansiosta ABB on voinut lisätä moduulilaitteistoon aaltomuotonäytöt sekä helppokäyttöiset monivalintavalikot. Valikot ovat saatavana useilla eri kielillä. Laite suuntaa aineen pintaan mikroaaltoja jäykän sauva-anturin tai taipuisan kaapelin kautta. Kokoonpanossa ei ole liikkuvia osia eikä säteen hajoamisesta johtuvaa energianhävikkiä.

Asiakkaan hyödyt:

  • Mikroaallot ovat immuuneja lämpötilalle, paineelle, vetovoimille ja huuruille
  • Helppo asennus
  • Ei liikkuvia osia
  • Kevyt pinnoite ei vaikuta toimintaan
  • Sopii hyvin tyhjiöolosuhteisiin
  • Säteen kulmasta ei tarvitse huolehtia, kuten ilman läpi suunnattua tutkaa tai ultraäänilähetintä käytettäessä
  • Voimakas mittaussignaali
  • Ei hankalaa asetusten määritystä, ei tarvetta tietokoneelle tai ohjelmoijalle
  • Sisäänrakennettu aaltomuotonäyttö (Scope Trace)

Teollisuudenalat:

  • Öljy- ja kaasuteollisuus
  • Öljynjalostus
  • Lääketeollisuus ja bioteknologia
  • Sähkön tuotanto
  • Sellu- ja paperiteollisuus
  • Raudan- ja teräksentuotanto
  • Kemianteollisuus
  • Elintarvike- ja juomateollisuus
  • Merenkulun sovellukset

Tarjontamme