Laseriin perustuvat pinnankorkeusmittarit
VM3D on uusi lasermittari, jota käytetään varastojen hallinnassa. 3D-tilavuusskannerijärjestelmä mittaa avoimiin tiloihin tai suuriin varastorakenteisiin, kuten siiloihin, säiliöihin tai muihin suojarakennuksiin varastoitua ainetta. Tarkka laserteknologia ja skanneriverkko tuottavat tarkan kuvan monitahoisista pinnoista. Järjestelmä hyödyntää etävalvonta- ja tietojenkäsittelypalveluja, jotta mittausdata saadaan pysymään riittävän eheänä luotettavaan varastojen hallintaan ja tarkkoihin tarkastuksiin.
Laseriin perustuvat LM80- ja LM200-pinnankorkeusmittarit ovat ensimmäinen täysin digitaalinen tuotesarja, jonka kosketuksettomassa ja jatkuvatoimisessa pinnankorkeuden mittauksessa yhdistyvät tarkkuus ja nopeus. Lasermittarit ovat teollisuuden instrumentteja, jotka mittaavat etäisyyttä kiinteään kohteeseen tai läpinäkymättömään nesteeseen. Tyypillisiä sovelluksia ovat siilojen ja säiliöiden pinnankorkeuden mittaukset sekä esimerkiksi nosturien, kippiautojen ja puomien oikean paikan määritys.
Asiakkaan hyödyt:
- Kosketukseton, ei huoltotarvetta
- Mittaa minkä tahansa pinnan etäisyyttä missä tahansa kulmassa
- Kapea säde
- Mittaa suuria etäisyyksiä
- Erittäin tarkka
- Nopea vasteaika
Teollisuudenalat:
- Kaivos- ja rakennusteollisuus
- Kiviainesten käsittely
- Lannoitteet
- Kemialliset prosessit
- Sähkön tuotanto
- Elintarvike- ja juomateollisuus
- sellu- ja paperiteollisuus
- petrokemian teollisuus