Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

GoFa™ CRB 15000

Go faster. Go further than ever. Špičková rychlost, bezpečnost a snadné ovládání kolaborativního robotu GoFa otevírá nové možnosti pro vaši výrobu

Kolaborativní robot GoFa je vybaven řadou funkcí, které zaručují jeho bezpečné ovládání, provoz a úzkou spolupráci s člověkem bez nutnosti použití fyzických bariér nebo oplocení. Umožnit obsluze nepřetržitě sdílet pracovní prostor s robotem a spolupracovat při vykonávání stejných úkolů bez narušení bezpečnosti nebo snížení rychlosti zajišťuje maximální flexibilitu a efektivitu.

Představujeme GoFa™

Silný, ale bezpečný

Kolaborativní robot GoFa s nosností do 5 kg je vybaven inteligentními senzory krouticího momentu na každé ze šesti os. Tato pokročilá technologie nabízí možnost kontroly, omezení výkonu a sil. Systémy os eliminují riziko zranění pracovníků, a to tak, že zaznamenají jakýkoli neočekávaný kontakt mezi ramenem robotu a člověkem. Pokud ke kolizi dojde, rameno robotu se okamžitě zastaví.

Snadné nastavení

Snadné nastavení i konfigurace díky intuitivním grafickým aplikacím přímo na ovládací jednotce FlexPendant. Robotem lze pohybovat velmi rychle a jednoduše pomocí ručního navádění.

Vyšší produktivita

GoFa nabízí maximální rychlost TCP (středový bod nástroje) do 2,2 m/s,* a je tedy schopen provést víc operací v daném časovém úseku, než je běžné u kolaborativních robotů této kategorie.

Bezpečnost kolaborativních robotů 

  • Integrovaný design os se senzory krouticího momentu s pokročilou technologií pro možnost kontroly, omezení výkonu a sil
  • Bezpečný zaoblený design eliminující možnost poranění zachycením nebo sevřením 
  • Bezpečnostní úroveň PL d Cat 3

Snadné ovládání

  • Pokročilá interakce s rozhraním Arm Side Interface
  • Programování ručním naváděním uchopením kterékoli části robotu
  • Wizard Easy Programming
  • SafeMove Configurator App na ovládací jednotce FlexPendant

Produktivita

  • Díky rychlosti TCP do 2,2 m/s* je GoFa rychlejší, než je běžné u kolaborativních robotů této kategorie
  • Dosah 950 mm: o 12 procent delší, než je běžné u kolaborativních robotů s nosností do 5 kg
  • Řídicí system OmniCore s pokročilými funkcemi řízení pohybu

 

GoFa™ v akci

 

Více informací

 

Galerie

 

CAD modely ke stažení

* Safe collaborative speed may be lower, depending on your application layout. Always do a safety risk assessment of your cobot application.