Nosnosť: 1.5 kgDosah: 0.37 m
Nosnosť: 3.5 kgDosah: 0.58 m
Nosnosť: 4 kgDosah: 0.58, 0.475 m
Nahradený robotom IRB 1100
Nosnosť: 5-7 kgDosah: 0.7, 0.9 m
Nosnosť: 7, 10, 11, 12 kgDosah: 0.9, 1.15, 1.4 m
Nosnosť: 4 kg Dosah: 1.50 m
Nosnosť: 6 - 10 kg Dosah: 1.2, 1.45 m
Nosnosť: 6 kg Dosah: 1.55 m
Nosnosť: 10 - 16 kg Dosah: 1.55 m
Nosnosť: 12, 20 kg Dosah: 1.65, 1.85 m
Nosnosť: 8, 15 kg Dosah: 1.85, 2.0 m
Nosnosť: 60 kg Dosah: 1.95 m
Nosnosť: 110 kgDosah: 2.40 m
Nosnosť: 20 - 60 kgDosah: 2.05, 2.51, 2.55 m
Nosnosť: 70 - 110 kgDosah: 2.3, 2.7 m
Nosnosť: 90 - 180 kgDosah: 2.6, 3.0 m
Nosnosť: 180 - 250 kg Dosah: 3.15 m
Nosnosť: 150 kgDosah: 2.2 m
Nosnosť: 125-200 kgDosah: 3.0m, 3.5 m
Nosnosť: 100 - 205 kg Dosah: 1.93 - 3.35 m
Nosnosť: 150-300 kg Dosah: 2.60-3.20 m
Nosnosť: 175-210 kg Dosah: 2.65-2.95 m
Nosnosť: 150-240 kg Dosah: 2.50-3.10 m
Nosnosť: 190-270 kg Dosah: 2.70-3.10 m
Nosnosť: 220-310 kg Dosah: 2.80-3.20 m
Nosnosť: 205, 235 kg; Dosah: 2.65, 2.80 m
Nosnosť: 450 kgDosah: 3.18 m
Nosnosť: 150-500 kg Dosah: 3.5, 3.1, 2.8, 2.55, 2.3 m
Nosnosť: 280-500kg Dosah: 2.85, 3.5 m
Nosnosť: 400-620kg Dosah: 2.9, 3.5 m
Nosnosť: 550-800 kg Dosah: 3.5, 4.2 m
Vyberte si aplikáciu, nosnosť a dosah. Vyskúšajte teraz!