Säljorganisation Robotservice

Alltid nära dig

Robotservice finns på ett 20-tal orter runt om i hela Sverige. Med andra ord är vi alltid nära om du behöver service och support. Har du frågor när det gäller ABB:s erbjudande av robotservicetjänster och hur vi kan hjälpa dig optimera din robot/dina robotar? Välkommen att kontakta någon av våra regionsäljare nedan.

Vid behov av teknisk support, välj robotsupporten.

Akut service och reservdelar

  • Kontakta Support Center:

    021 372 80 09

  • Begär "robotsupport" för teknisk support

  • Begär "reservdelar" för reservdelsbeställning/reservdelsförfrågan
  • Begär "ABB University" för utbildning
  • För avtalskunder uppge referensnummer enligt avropsrutin
  • För att minska ledtiden är det bra om du även kan uppge robotens:
    • Typbeteckning
    • Tillverkningsnummer
    • Felbeskrivning

Robotsupporten har öppet under dagtid utanför ordinarie arbetstid för avtalskunder enligt gällande avtal.

Joaim S
Ansvarig
Joakim Söderqvist

Service Sales Manager Nordics
+46 702 464 573
Joakim.soderqvist@se.abb.com

Utesälj

Hitta din säljare

Kolla på kartan till vänster, klicka på din region för att få upp namnet på din säljare. Nedan kan du även se kontaktuppgifter och regionansvar.

Karta i nytt fönster
Martin Johansson
Utesälj
Martin Johansson

Säljare, region norr
070 570 50 04
martin.x.johansson@se.abb.com

Robert lund
Utesälj, Region mellansverige, Öster
Robert Lund

Säljare, region mellan
robert.lund@se.abb.com
+46 70 304 31 88

fredrik_292x292
Utesälj
Fredrik Sälgström

Säljare, region Öst
072 464 43 38
fredrik.salgstrom@se.abb.com

Simon Rosenqvist
Utesälj
Simon Rosenqvist

Säljare, region Syd
072 147 21 44
simon.rosenqvist1@se.abb.com

Kenneth Nilsson 4x4
Utesälj
Kenneth Nilsson

Säljare, Norge
kenneth.nilsson@no.abb.com
+47 95 94 51 00

Utesälj
Peder Nielsen

Säljare, Danmark
peder.nielsen1@dk.abb.com

Utesälj
Lisa Leon

Säljare, Region Väst
lisa.leon@se.abb.com
+46 72 461 38 13

cc
Channel manager Service Nordics
Claudio Colmet

Channel manager Nordics
claudio.colmet1@se.abb.com

Select region / language