ABB apresenta crescimento no quarto trimestre

Zurique, Suiça, 8 de fevereiro de 2017


Transformação sólida em 2016

    Resumo do quarto trimestre

  • Aumento de 3% das encomendas impulsionado por grandes contratos
  • Aumento de 9% das encomendas nos Estados Unidos e na China
  • Faturação cresce 1%
  • Forte aumento das encomendas (+ 15%) e faturação (+ 4%) na divisão Power Grids; A margem operacional EBITA aumentou para 10,4%
  • Margem de EBITA Operacional de 11,7% impactada pela falta de cumprimento de um grande distribuidor na Turquia e perdas cambiais no Egito
  • Lucro Líquido de 489 milhões de dólares comparativamente aos 204 milhões de dólares no 4T de 2015

    Sumário completo do ano de 2016

  • A margem de EBITA operacional subiu 50 pontos base para 12,4%
  • Aumento de 4% do lucro líquido operacional por ação
  • Encomendas em carteira -5% e faturação -1%
  • Lançamento bem-sucedido do ABB Ability - integração e expansão da oferta digital
  • O retorno do capital investido sobe 70 pontos base até aos 14.1%. O Free Cash Flow aumenta 16%.
  • Progressão nos programas de redução de custos e aumento de capital
  • Melhoria do dividendo pelo oitavo ano consecutivo. Propõe-se um dividendo de 0,76 francos por ação

"Conseguimos crescer no quarto trimestre, impulsionado pelo forte desempenho da Power Grids, num mercado que continua difícil e resistente", disse o CEO Ulrich Spiesshofer. "Os nossos clientes estão entusiasmados com o ABB Ability, que agrupa a nossa oferta líder como um campeão digital na nossa indústria. Com as respetivas encomendas já recebidas e um interesse significativo, estamos a conseguir proporcionar um impulso de crescimento à medida que implementamos a 3ª fase da estratégia Next Level, disse. "O impulso da melhoria de desempenho subjacente continuou e foi mais forte do que estes números que estamos a apresentar se tivermos em conta os acontecimentos que tiveram lugar durante o quarto trimestre."

Em 2016, fizemos progressos significativos transformando a ABB num líder em tecnologia digital mais focado no cliente ", disse Spiesshofer. "Melhorámos a margem através de nosso foco contínuo na produtividade e rentabilidade. O nosso programa working capital  e alocação disciplinada de capital refletem a nova cultura de financeira da ABB. Estamos a cumprir o nosso compromisso com retornos atraentes para os acionistas. "

Variação

Variação

Em milhões de dólares salvo indicação contrária

T4 2016

T4 2015

USD

Comparativo

2016

2015

USD

Comparativo

Encomendas

8.277

8.262

0%

+3%

33.379

36.429

-8%

-5%

Faturação

8.993

9.242

-3%

+1%

33.828

35.481

-5%

-1%

EBITA operacional

1.057

1.101

-4%

-2%

4.191

4.209

0%

+2%

Em % de faturação operativa

11,7%

11,9%

-0,2 pb

12,4%

11,9%

+0,5 pb

Lucro líquido

489

204

+140%

1.963

1.933

+2%

Lucro líquido por ação (USD)

0,23

0,09

+147%

0,91

0,87

+5%

Lucro líquido por ação (USD)

0,33

0,35

-5%

-3%

1,29

1,26

+3%

+4%

Cash flow operacional

1.519

1.994

-24%

3.934

3.818

+3%

Free Cash Flow

3.156

3.019

+5%

Rendimento sobre o capital (CROI)

14,1%

13,4%

+0,7 pb

Perspetiva a curto prazo

Os desenvolvimentos macroeconómicos e geopolíticos estão a sinalizar um quadro misto com contínua incerteza. Alguns sinais macroeconómicos permanecem positivos nos Estados Unidos e o crescimento na China deverá continuar. O mercado global permanece impactado pelo crescimento modesto e pelo aumento das incertezas, com o Brexit na Europa e as tensões geopolíticas em várias partes do mundo. Espera-se que os preços do petróleo e os efeitos da conversão cambial continuem a influenciar os resultados da empresa. Com este panorama e com a transformação contínua da ABB, esperamos que 2017 seja um ano de transição.
  

Resultados do Grupo em 2016

O nível de encomendas foi cerca de 5% (8% em dólares americanos) mais baixo em comparação com 2015. As encomendas base foram cerca de 2% mais baixas (5% em dólares americanos), enquanto as grandes encomendas caíram 24% (27 por cento em dólares) como consequência do maior numero de encomendas que entraram em 2015. O total de encomendas de software e serviços cresceu 3% (0% em dólares), atingindo 18,4% do total de encomendas do Grupo. Total de pedidos de software e serviços cresceu 3% (0% em dólares), atingindo 18,4% do total de encomendas para o Grupo. A relação entre vendas e faturação foi de 0,99x em 2016.

A faturação manteve-se estável (baixou cerca de 5% em dólares americanos), devido ao aumento da faturação das divisões Power Grids e Electrification Products que compensou a descida em Discrete Automation and Motion e Process Automation. A faturação total em serviços e software cresceram 3% (0% em dólares norte-americanos) representando cerca de 17,8% da faturação total do grupo.

A ABB continuou, em 2016, a desenvolver a sua estratégia Next Level, que resultou numa melhoria de 50 pontos base da margem de EBITA operacional para 12,4%. Os principais fatores de melhoria foram as medidas adotadas para aumentar a produtividade e reduzir os custos.

O lucro líquido de 2016 ascendeu a 1,960 milhões de dólares, um aumento de 2% em relação ao ano anterior. O lucro líquido por ação melhorou 5% para 0,91 de dólares e o lucro operacional por ação foi de 1,29 dólares, um aumento de 4% a uma taxa de câmbio constante.

O Cash Flow operacional melhorou 3% para 3,900 milhões de dólares, o Free Cash Flow melhorou 5% para 3,200 milhões de dólares e o retorno do capital investido (CROI) aumentou 70 pontos base para 14,1%. O net working capital como percentagem da faturação reduziu em 150 pontos base para 11,5% em relação a 2015.

Em 2016, a ABB retribuiu 2,900 milhões de dólares aos seus acionistas através de recompra de ações e do pagamento de dividendos.

Dividendos

Para 2016, o Conselho propôs um aumento de dividendos de 0,02 francos suíços para 0,76 francos suíços por ação. A proposta está em linha com a política de dividendos da empresa para pagar um aumento sustentável ao longo do tempo. Se aprovado em assembleia geral de acionistas, a acontecer a 13 de abril de 2017, o Conselho propõe que o dividendo seja pago como dividendo ordinário. Mais informações serão disponibilizadas no site da ABB. 

Programa de recompra de ações

A 30 de setembro de 2016, a ABB anunciou a conclusão do programa de recompra de ações que foi iniciado em setembro de 2014. Durante este programa, a ABB recomprou aproximadamente 171 milhões de ações nominativas (equivalentes a 7,4% de seu capital social emitido no lançamento do programa de recompra) por um montante total de aproximadamente 3,500 milhões de dólares. Em outubro de 2016, a ABB anunciou planos para um novo programa de recompra de ações de até 3.000 milhões de dólares a acontecer de 2017 a 2019. Este novo plano é um sinal de confiança na capacidade da empresa e na sua situação financeira.

ABB (ABBN: Ex SIX Swiss) é um líder tecnológico pioneiro em produtos de eletrificação, robótica e movimento, automação industrial e redes energéticas, com clientes globais de serviços públicos, indústria, infraestruturas e transportes. Com mais de 125 anos de história na inovação a ABB está a desenhar o futuro da digitalização industrial impulsionando a Quarta Revolução Industrial e de Energia. A ABB opera em mais de 100 países, com cerca de 132.000 colaboradores.

Zurique, 8 de fevereiro de 2017

Ulrich Spiesshofer, CEO

 

Select region / language