Societatea ABB ASEA BROWN BOVERI S.R.L. are obligația de a asigura securitatea și sănătatea în muncă pentru toți salariații săi, precum și pentru alte părți interesate dacă acestea sunt implicate în activitățile Societății (clienți, furnizori, vizitatori, etc.). În acest scop ABB Asea Brown Boveri S.R.L., prin Administrator, asigură toate resursele pentru implementarea, menținerea și îmbunătățire unui Sistem de Management OH&S conform cu ISO 45001:2018, și pentru atingerea acestui deziderat se angajează:
- să prevină rănirile și îmbolnăvirile profesionale;
- să îmbunătățească continuu managementul in domeniul sănătății și securității in muncă;
- să asigure conformitatea cu cerințele legale și alte cerințe la care ABB Asea Brown Boveri S.R.L. a subscris;
- să asigure condiții de lucru sigure și sănătoase pentru toți lucrătorii săi, precum și pentru alte parți interesate care sunt implicate în activitățile organizației;
- să stabilească și să implementeze procesul de consultare, participare și implicare a lucrătorilor și a reprezentanților acestora;
- să crească competența profesională a angajaților pentru a se implica și contribui activ la îmbunătățirea continuă a performanțelor sistemului de management.
De asemenea, pentru îmbunătățirea performantei in domeniul sănătății și securității in muncă, conducerea societății ABB Asea Brown Boveri S.R.L. stabilește următoarele obiective generale:
- Creșterea gradului de conștientizare a personalului privind securitatea și sănătatea în munca;
- Eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor din aria sănătății și securității în muncă.
- Implementarea, certificarea și menținerea unui sistem de management al securității și sănătății în muncă.
- Implementarea Instrucțiunilor Grupului ABB pentru protecția sănătății și securității în muncă.
Obiectivele specifice, ce decurg din cele generale, sunt incluse în Programul de Management al Securității și Sănătății în munca pentru anul în curs, care este prezentat în sistemul informatic, directorul SMI (Sistemul de Management Integrat)/ SharePoint și care este accesibil tuturor salariaților societății.
Obiectivele vor fi realizate prin:
- identificarea preventivă și controlul pericolelor și riscurilor care pot afecta securitatea și sănătatea în muncă a salariaților și altor parți interesate (clienți, furnizori, subcontractori, vizitatori);
- îmbunătățirea continuă a sistemului de management al securității și sănătății în muncă;
- promovarea conștientizării, de către personalul propriu precum și a celui care lucrează în numele ABB Asea Brown Boveri S.R.L., a importanței respectării cu strictețe a cerințelor de securitate și sănătate în muncă;
- conformarea cu cerințele legislației privind securitatea si sănătatea în muncă și evaluarea periodică a gradului de conformare;
- implementarea politicilor și îndrumărilor ABB în domeniu;
- crearea unei culturi de securitate și sănătate în muncă;
- asigurarea faptului că ca securitatea și sănătatea în munca au aceeași importanță ca și celelalte obiective de afaceri ale societății.
Cerințele sistemului de management al securității și sănătății în munca vor fi comunicate în cadrul societății la toate nivelurile precum și la subcontractorii, clienții și furnizorii cu care ABB Asea Brown Boveri S.R.L. are relații contractuale, pentru asigurarea de condiții de lucru lipsite de riscuri de accident și îmbolnăviri profesionale.
Managerii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, a sistemului de management al securității și sănătății în muncă precum și pentru dezvoltarea și supravegherea acestui sistem.
Întreg personalul este responsabil pentru însușirea și respectarea prevederilor sistemului, a instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă precum și a măsurilor de aplicare a acestora.
Personalul cu responsabilități în domeniul securității și sănătății în munca are atribuții conforme cu cerințele legislației în vigoare, cu instrucțiunile Grupului ABB și cu prevederile instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă.
Politica societății în domeniul securității și sănătății în munca este disponibilă pentru părțile interesate care doresc să o consulte.
iunie 2024