Electrificare

Scriind viitorul unei electrificări sigure, inteligente și durabile.

Business-ul Electrificare al ABB oferă un portofoliu larg de produse, soluții digitale și servicii, de la stația electrică până la priză, permițând o electrificare sigură, inteligentă și durabilă. Ofertele cuprind inovații digitale și conectate pentru joasă și medie tensiune, inclusiv infrastructură pentru Vehicule Electrice (VE), invertoare solare, stații modulare, automatizare a distribuției energiei, protecție a energiei electrice, accesorii pentru cabluri, tablouri, carcase, cablare, detectare și control.

The Power of Together

Colaborăm cu clienții noștri pentru un viitor cu emisii scăzute de carbon

La ABB Electrificare știm că atunci când inovația și colaborarea se unesc, progresul se produce cu adevărat. Ne angajăm să obținem un viitor cu emisii scăzute de carbon, iar The Power of Together  demonstrează modul în care colaborarea și inovația permit clienților noștri și propriilor noastre operațiuni să reducem emisiile de carbon și impactul asupra mediului. Realizăm acest lucru prin reducerea consumului de energie, îmbunătățirea eficienței energetice și eliminarea emisiilor din industrie, infrastructură și transport.
Mai multe detalii aici.


 

Portofoliu

Distribuitori ABB pentru aparataj de joasă tensiune

Instrumente utile