ABB:s Energikonsulter

Låt våra energikonsulter lägga energi på att du ska förbruka mindre

ABB har stor kunskap om olika verksamheter inom industri och byggnader och kan därför snabbt och effektivt hjälpa företag att bli mer energieffektiva.

ABB:s energikonsulter hjälper er att hitta potential i allt, från energitjuvar i verksamheter och byggnader till att rekommendera och prioritera insatser för bästa resultat. Exempel på det kan vara att byta ut och trimma i processer och maskiner till ledningsstrategier och personalens beteende.

Vi kan hjälpa dig att effektivisera alla typer av energislag såsom el, värme, gas, vatten, ånga och luft. Högre utnyttjandegrad av energi minskar miljöpåverkan samtidigt som det bidrar till ökad konkurrenskraft.

390x315_EE1

Vill du ha produktinformation eller service?

Våra energikonsulter

Image of Hakan Persson
Håkan Persson

Enhetschef

Tel: 021-34 33 39

Conny-Bengtsson_292x195
Conny Bengtsson

Energikonsult

Tel: 021-32 91 44

Per-Nyman_292x195
Per Nyman

Energikonsult

Tel: 060-19 53 02

EE_patrik_bh
Patrik Berkesten-Hägglund

Energikonsult

Tel: 08-658 80 97

Select region / language