Markus Larsson

Markus Larsson390x195

Sales Manager på HVDC

- När jag pluggade tänkte jag att jag aldrig skulle börja på ABB. Jag var inte alls intresserad av elnät. Jag ville bara jobba med förnyelsebar energi, vindkraft och solenergi. Det var bara det att när jag tittade på systemet i ett helhetsperspektiv såg jag problem. För att vi skall kunna bygga mer vindkraft och ha mer förnyelsebar energi krävs en förändring i elnätet. Här är tekniken HVDC en del av lösningen.

Markus Larsson jobbar i Ludvika på HVDC som står för High Voltage Direct Current eller på svenska högspänd likström.

Förnyelsebar energi kan tillverkas på avlägsna ställen, vattenkraft uppe i bergen, solenergi i öknen och vindkraft ute till havs. Med den här tekniken kan vi effektivare transportera energin till de platser där människor lever och där energin används.

- HVDC är en teknik som vi utvecklar och säljer. Den används för att överföra elektrisk energi över långa avstånd. Tack vare HVDC kan vi få en effektivare användning av elektricitet. När jag får frågan vad jag jobbar med säger jag; ”Jag räddar världen, vi gör det i Ludvika!”.

Markus vardag består mest av att få människor att kommunicera. Han samordnar en grupp ingenjörer, ekonomer, jurister med flera som gemensamt tar fram ett system som de vill erbjuda kunden. För varje offert blir det då oerhört viktigt att se till att gruppens arbete går framåt, att rätt information sprids till rätt person och att de uppfyller kundens önskemål. Totalt kan det vara mellan 30-50 personer som bidrar med jobb till en offert.

Du är relativt ny i din roll. Hur påverkas du av det?


 - Jag har ju inte alls samma erfarenhet som de som har jobbat med det här i flera år och kan allt, men det jag har insett är att det går väldigt bra att bidra i alla fall. Det jag har upplevt att jag kan bidra med som ny är komma med nyfikna frågor och att administrativt stötta upp i arbetet. Genom det lär jag mig systemet och processerna, samtidigt som det underlättar för övriga. När är deadline? Vad är det som händer? Vad kommer in från kunden? Jag försöker stötta alla dessa duktiga medarbetare, för att i slutänden beskriva lösningen för kunden samt att ta fram kostnader för lösningen.
Select region / language