Press release 2016-11-03 ABB:s Robotikstipendium tilldelas civilingenjörer vid MDH I samband med Exjobbsdagen delade ABB och Mälardalens högskola (MDH) för andra gången ut ABB:s Robotikstipendium till minne av Björn Weichbrodt, den elektriska robotens fader. Stipendiet tilldelades idag Roxanne Anderberg och Rickard Holm som studerar Civilingenjörsprogrammet i robotik.
Press release 2016-11-02 ABB stödjer Kina med innovativa och energieffektiva lösningar i landets omställning till ”New Normal” ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer och ABB:s globala divisionschef för Power Grids Claudio Facchin kommer att hålla inledande anföranden vid ABB:s evenemang Power World 2016 i Peking. Händelsen markerar ABB:s unika position som huvudleverantör för ett starkare, smartare och grönare elnät i Kina och ökande digitalisering inom alla områden i kraftindustrin. Med en lång historia och stark etablering i Kina har ABB länge stöttat Kinas högteknologiska kraftinfrastrukturutveckling och omställningen till ett samhälle med högre energianvändning, ett ”New Normal”.
Press release 2016-11-02 ABB tar hem order på 40 miljoner dollar för att skapa kraftlänk i södra Kina Avancerad kraftteknik ska underlätta överföringen av 5 000 MW ren vattenkraft över 1 950 km via Dianxibei-Guangdong UHVDC-länken
Press release 2016-10-27 ABB utnämner Timo Ihamuotila till ny Chief Financial Officer ABB offentliggör idag att Timo Ihamuotila har utnämnts till Chief Financial Officer och medlem av koncernledningen med start 1 april 2017. Ihamuotila efterträder nuvarande CFO Eric Elzvik under en ordnad övergångsprocess. Elzvik kommer att ta upp karriärmöjligheter utanför ABB efter en överlämningsperiod i andra kvartalet 2017.
Press release 2016-10-27 Fortsatt marginaltillväxt på tuffa marknader ”Vi har levererat det åttonde kvartalet i följd med marginaltillväxt tack vare vårt fortsatta fokus på genomförande”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.
Press release 2016-10-26 ABB var med och utsåg Jenny Larsson till Årets kraftkvinna Jenny Larsson, chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet, har utsetts till Årets kraftkvinna. Priset synliggör och lyfter kompetenta kvinnor i energisektorn för att bredda rekryteringsbasen och locka fler till branschen.
Press release 2016-10-25 ABB har tagit hem en beställning för leverans av transformatorstation till Raskiftet vindpark ABB har tecknat avtal med OX2 om leverans av en transformatorstation samt en krafttransformator till Raskiftet vindpark i Norge.
Press release 2016-10-25 ABB säkerställer kraftförsörjning till Sandvik När Sandviks viktiga 52 kV:s matning till industriområdet i Sandviken ska bytas ut föll valet på ABB som vunnit en order på ett gasisolerat ställverk av typen ELK-04.
Press release 2016-10-25 ABB levererar transformatorstation till Solberg vindkraftpark ABB har fått en beställning från Solberg Vindkraft AB, samägt av Fortum och Skellefteå Kraft, för leverans av transformatorstation Bräntet som kopplar Solberg vindkraftpark till stamnätet.
Press release 2016-10-20 ABB:s forskningspris till ära av Hubertus von Grünberg delas ut för första gången och tilldelas Dr. Jef Beerten Dr. Jef Beerten från KU Leuven, Belgien, får 300 000 dollar att betalas ut över de kommande tre åren för sin pågående forskning inom energiteknikens framkant.