Press release 2016-10-10 ABB lanserar flexibel “plug and play” mikronätslösning som stöder förnybar energi Modulbaserat mikronät erbjuder skalbar, containerbaserad lösning för enkel transport och snabb och säker installation och driftsättning
Press release 2016-10-07 ABB spänningsätter transformator på rekordhöga 1,2 miljoner volt Banbrytande 1 200kV växelströmsteknik för Indiens nya ultrahögspända elnät
Press release 2016-10-04 ABB och Fluor i samarbete för att leverera kraftanläggningsprojekt globalt ABB och Fluor har inlett ett globalt strategiskt samarbete för att genomföra stora nyckelfärdiga EPC-projekt (teknik, inköp och konstruktion) för kraftanläggningar.
Press release 2016-10-04 ABB och Microsoft i samarbete för att driva den digitala industriella omvandlingen ABB och Microsoft Corp presenterade idag ett strategiskt samarbete för att hjälpa industrikunder att skapa nytt värde med digitala lösningar. Kunderna kommer att kunna dra nytta av den unika kombinationen av det intelligenta molnet Microsoft Azure och ABB:s djupa branschkunnande och omfattande portfölj av industrilösningar.
Press release 2016-10-04 ABB och Aibel inleder samarbete om havsbaserad vindkraft ABB och Aibel presenterar idag ett strategiskt samarbete för att leverera toppmoderna havsbaserade vindkraftslösningar.
Press release 2016-10-04 ABB: Nästa steg i att frigöra värde ABB lanserade idag steg 3 i sin strategi "Next Level" för att frigöra värden för kunder och aktieägare. De viktigaste delarna i detta är: att forma ABB:s divisioner till fyra marknadsledande enheter med pionjäranda, inklusive att fortsätta omvandla divisionen Power Grids under ABB:s ägarskap, förverkliga ABB:s fulla digitala potential, öka farten inom verksamhetsutveckling samt att stärka
Press release 2016-09-30 ABB Ltd har avslutat fullföljt sitt aktieåterköpsprogram som presenterades i september 2014. Under återköpsprogrammet har ABB återköpt totalt 171 335 000 registrerade aktier (motsvarande 7,4 procent av aktiekapitalet vid programmets start) för en summa av totalt runt 3,5 miljarder dollar.
Press release 2016-09-29 ABB levererar avancerat mikronät till Internationella Röda Korsets logistikcenter i Afrika ABB:s högteknologiska hybridmikronät ska säkerställa avbrottsfri elkraft från traditionella och förnybara energikällor och sänka koldioxidutsläppen
Press release 2016-09-27 ABB satsar på digitalisering under mässan Scanautomatic och Processteknik Den 4-6 oktober medverkar ABB på mässan Scanautomatic och Processteknik i Göteborg under temat digitalisering. I monter B03:32 visas innovativa produktnyheter, avancerade servicetjänster och effektiva lösningar för att utveckla dagens industri och framtidens smarta fabrik.
Press release 2016-09-26 ABB presenterar IRB 1200 Foundry Plus 2, den minsta gjuteriroboten i sin klass ABB Robotics presenterar sin senaste gjuterirobot för materialhantering och maskinbetjäning – IRB 1200 Foundry Plus 2. Den här kompakta roboten är den minsta gjuteriroboten i sin klass och kan öka flexibiliteten och minska cykeltiderna för precisionspressgjutningsprocesser som smartphonehöljen och andra elektriska komponenter.