Press release 2015-04-16 ABB har driftsatt HVDC-station i Moçambique Den uppgraderade HVDC-stationen Songo använder innovativ omkopplingsbar transformatorteknik för att stödja landets export av ren vattenkraft till Sydafrika.
Press release 2015-04-14 ABB förvärvar Gomtec för att förstärka sin portfölj av samverkande robotar Det tyska företaget Gomtec tillför innovativ teknik och ingenjörsexpertis som stödjer ABB:s ökade inriktning mot samverkande robotautomation.
Press release 2015-04-13 ABB presenterar YuMi®, världens första samarbetande tvåarmade robot YuMi, ännu en innovation enligt ABB:s strategi Next Level, inleder en ny epok av ”robotmedarbetare” som kan utföra samma arbetsuppgifter som människor, sida vid sida på ett monteringsband med garanterad personsäkerhet.
Press release 2015-04-12 Nästa nivå av automation och krafttransmission – från ABB ABB visar upp banbrytande tekniska lösningar på årets Hannovermässa. Dessa är av särskilt stort intresse för företagets främsta kundsegment inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB sätter takten för ”Sakernas, tjänsternas och människornas Internet” med ett antal innovationer som höjer produktiviteten. En av dessa är YuMi, världens första industrirobot som kan arbeta sida vid sida med människor på ett monteringsband. Inom kraftöverföring presenterar ABB sin senaste generation av mark- och sjökabelsystem som sparar utrymme och minskar kostnaderna för högspänd kraftöverföring.
Press release 2015-04-09 ABB tar hem kraftorder värd 100 miljoner dollar för att stärka transmissionsnätet i Kina ABB i Ludvika står bakom ordern av världens första anslutning av ultrahögspänd 800 kV likström (DC) till 750 kV växelström (AC) som möjliggör tillförlitlig och effektiv kraftöverföring över långa avstånd
Press release 2015-04-08 ABB:s robot YuMi inleder ny epok av samarbetande robotar Avtäckningen av YuMi på Hannovermässan nästa vecka inleder en ny epok av robotar som kan arbeta sida vid sida med människa under garanterad säkerhet
Press release 2015-03-30 ABB, Bosch och Cisco startar joint venture för att utveckla mjukvaruplattform för teknik för smarta bostäder Det internationella samriskbolaget mozaiq operations GmbH ska erbjuda en öppen mjukvaruplattform för alla hemmasystem och hushållsapparater i syfte att förenkla livet för bostadsägare
Press release 2015-03-27 Meddelande om ABB:s årsstämma 2015 Idag publicerade ABB inbjudan till företagets årsstämma som kommer hållas i Zürich torsdagen den 30 april 2015. Inbjudan finns på investerar sidorna på ABB:s hemsida: http://www.abb.com/agm För att ladda ner inbjudan, klicka här: AGM Invitation (English) Aktieägare i Sverige är välkomna att delta, förutom i årsstämman i Zürich, i ett informationsmöte i Västerås måndagen den 4 maj kl 16.30.
Press release 2015-03-25 ABB och Samsung SDI i samarbete för att utveckla mikronät globalt Allians ska ge accelererad marknadstillväxt inom mikronät
Press release 2015-03-24 ABB presenterar ny Azipod på den växande marknaden för elektrisk fartygsframdrift Azipod D erbjuder överlägsen tillförlitlighet med enklare underhåll och upp till 25 procent lägre energianvändning