Pressmeddelande 2020-07-13 ABB ska strömförsörja världens största diamantutvinningsfartyg åt De Beers ABB tar hem ett avtal från Damen Shipyards Group om att leverera ett avancerat strömförsörjningssystem till världens första specialbyggda diamantutvinningsfartyg.
Pressmeddelande 2020-07-09 ABB lanserar Collaborative Operations för metallindustrin: insikter från experter förbättrar effektiviteten, säkerheten och produktiviteten Ny uppsättning av tjänster för metallindustrin hjälper till att optimera prestanda genom att integrera fjärrövervakning, IoT-infrastruktur, analys och mänskliga insikter i det vardagliga arbetet.
Pressmeddelande 2020-07-08 ABB gör tillverkning mer hållbar genom att återvinna och fabriksrenovera tusentals gamla robotar I takt med att fokus på hållbarhet fortsätter växa globalt är ABB dedikerade till att bidra till skapandet av mer hållbara produktionsanläggningar över hela världen. Fabriksrenovering möjliggör för robotanvändare att sälja inaktiva eller äldre robotar till ABB med en förmånlig återköpstjänst, snarare än att skrota dem eller att låta dem stå oanvända. Under de senaste 25 åren har tusentals robotar
Pressmeddelande 2020-07-08 ABB lanserar kompakt högeffektsladdare med parallell laddning Nya Terra 184, den senaste produkten i ABB:s framgångsrika Terra-serie, kan ladda upp till tre fordon samtidigt och har den högsta kraftdensiteten på marknaden.
Pressmeddelande 2020-07-03 ABB inkluderas återigen i FTSE4Good Index Series Rankingen markerar 20:e året i rad som medlem i globalt hållbarhetsindex
Pressmeddelande 2020-07-02 ABB hjälper Hvaler Kommune i Norge att minimera sitt vattenläckage och förbättra driftseffektiviteten genom att tillhandahålla digitala lösningar Data och digitala tjänster från ABB kommer att förbättra driftsprestanda och säkerhet för dricksvatten- och avfallstjänster till 2 000 hem och 4 400 stugor i Hvaler-distriktet i Norge.
Pressmeddelande 2020-07-01 ABB slutför avyttringen av Power Grids till Hitachi ABB har i dag nått en viktig milstolpe i bolagets transformation mot att bli ett decentraliserat globalt teknikbolag, i och med avyttringen av 80,1 procent av Power Grids-verksamheten till Hitachi som fullföljs enligt plan. Avyttringen gör det möjligt för ABB att fokusera på viktiga marknadstrender och kundbehov såsom elektrifiering av transporter och industri, automatiserad produktion, digitala
Pressmeddelande 2020-06-30 ABB:s nya vattenkylda växelströmsmotorer AXW erbjuder högre effekttäthet och mindre underhåll De nya vattenkylda motorerna AXW 315 och 400 IEC levererar i genomsnitt 40 procent mer effekt än konventionella fläktkylda motorer. Konstant kylning förlänger isoleringens och lagrens livslängd vilket ger ökad drifttillgänglighet.
Pressmeddelande 2020-06-26 Hundratals fler andningsskydd varje dag tack vare robot från ABB Produktionen går tio gånger snabbare – samtidigt som kvaliteten har ökat. Med en ny ABB-robot är företaget Tiki Safety rustat att möta en rekordstor efterfrågan på andningsskydd från sjukvården.
Pressmeddelande 2020-06-25 ABB presenterar industrilösning för trådlös tillståndsövervakning av roterande utrustning Tack vare kombinationen av ABB Ability™ Smart Sensor-teknik och HPE:s Arubas åtkomstpunkter via Wi-Fi och Bluetooth erhålls skalbar anslutning som ger industrikunder insikter i utrustningens status och prestanda.