Den 19–22 maj finns ABB på plats i Karlstad för årets EBR Metod- och Maskindagar. Där visar vi hur våra senaste lösningar bidrar till ett mer hållbart, effektivt och driftsäkert distributionsnät. Du får ta del av allt från SF6‑fria ställverk och moderna reläskydd till kabelskåp samt fördelningscentraler utvecklade för framtidens energisystem.

Det här visar vi i vår monter

Ställverk SafeRing Air
ABB:s SF6-fria ställverk SafeRing Air 24 kV är anpassad efter nya EU- och kundkrav. De SF6-fria versionerna har samma gränssnitt, fotavtryck och funktioner som de ursprungliga ställverken SafeRing och SafePlus.

Reläskydd
Relä- och kontrollprodukter för distributionsnät, som är konstruerade för att klara påfrestningarna även i de mest krävande miljöer såsom marina tillämpningar, offshore, gruvdrift, papper och petrokemi.

Nyheten REX600 kommer att ha Sverigepremiär på plats!

Kabeldon och Cewe
Vi presenterar ABB:s kompletta erbjudande inom Kabeldon och Cewe, där vi lyfter fram våra senaste nyheter och lösningar.

Kabelskåp
Hållbarhet i alla led, med nya CDC 440 NXT.

Fördelningscentraler
Belysningscentraler och lösningar för reservkraft.


Select region / language