Retrofitové řešení systému chránění

Pro prodloužení životnosti a zvýšení spolehlivosti elektrického provozu zajišťujeme retrofit – výměnu a instalaci moderních ochranných terminálů do stávajících rozváděčů. Nabízíme i konfiguraci komunikačního protokolu pro integraci do řídicího systému a preventivní údržbu ochran.

U starších instalací se často vyskytují rizikové faktory, jako je zvýšené riziko selhání ochran při poruchách, nesprávné zapůsobení při běžném provozu nebo neselektivní vypínání, které může vést k výpadkům a ztrátám. Starší typy ochran navíc vyžadují častější revize, mají horší dostupnost náhradních dílů a vyšší náklady na opravy.

Pro retrofitová řešení využíváme převážně moderní ochrany z řady Relion® 600. Podporujeme širokou škálu komunikačních protokolů: IEC61850, Modbus, IEC101, IEC103, IEC104, DNP3.0, LON bus, SPA bus a Profibus.

REX615 foto 1

Proč zvolit retrofit ochran?

ABB_picto_48x48_13_clock_0507-Small

Prodloužení životnosti zařízení se zvýšenou spolehlivostí

ABB_picto_48x48_08_target_0380-Small

Snížení nákladů
na údržbu

ABB_picto_48x48_10_ABB_care_0963-Small

Zvýšení bezpečnosti
a pohodlí obsluhy

ABB_picto_48x48_14_gear_0517-Small

Možnost postupné výměny komponent

ABB_picto_48x48_04_maintenance_plan_0614-Small

Rychlá implementace s minimálním přerušením provozu


Služby pro ochranné terminály

V rámci Studií energetických systémů nabízíme pro ochranné terminály: 

Studie zkratových poměrů 

  • Vypočítá zkratový proud na určených místech v síti.
  • Ověří, zda mají komponenty správnou vypínací schopnost.

Studie koordinace ochran – Výpočet nastavení ochran

  • Optimalizace nastavení ochranných funkcí pro správnou selektivitu
  • Minimalizace dopadu poruchy na energetickou soustavu.

Uvádění ochran do provozu

  • Testování a nastavení ochran před finálním spuštěním.
  • Školení obsluhy pro práci s ochranami.
Picture1
Picture2

Potřebujete pomoci?

Nenašli jste, co jste hledali?
Prozkoumejte naši knihovnu technické dokumentace, vyzkoušejte nástroje pro výběr, nebo se obraťte na náš tým podpory – rádi vám pomůžeme.
Získejte potřebné odpovědi přímo. Pokud nemůžete najít odpověď na svou otázku, pomůže vám náš tým podpory.
Spojte se s našimi odborníky a zlepšete dostupnost, spolehlivost, předvídatelnost a udržitelnost svých zařízení.
Optimalizujte svůj provoz pomocí našeho portfolia služeb.
Select region / language