Schaltschrank- und Steuerungstechnik



Themenschwerpunkt:
Diese Schulung besteht aus drei Leveln, die aufeinander aufbauen und behandelt die Themenbereiche Industriegehäuse, Ausbausystem CombiLine, Installationsgeräte, Reihenschaltschrank-Lösungen Leistungsschalter, Umschalter und Lichtbogenschutz.


Ideal für:
Elektrogroßhändler, Elektroinstallateure, Elektromeister/Techniker, Elektroplaner, Fachberater, Vertriebsservice, Außendienstmitarbeiter, Auszubildende , Studierende und Quereinsteiger


Voraussetzungen:

Level 1 = Grundkenntnisse der Elektrotechnik
Level 2 = erweiterte Kenntnisse der gewählten Themen
Level 3 = fundierte Kenntnisse der gewählten Themen. Bevor Sie sich für Level 3 anmelden, sollte der Level 2 absolviert worden sein 

 

Bitte beachten: Die Teilnehmeranzahl ist auf 20 Personen je Termin begrenzt! Dieses Seminar beinhaltet einen Abschlußtest. Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat.

Seminarinhalte

Level 1 - Basis
Level 2 - Fachberater
Level 3 - Experte
  • Grundlagenschulungen der Industrietechnik, Installationstechnik, Antriebstechnik, Maschinensicherheit  und Energiemonitoring
  • Vorstellung von Online-Tools & Konfiguratoren

Agenda Fachseminar Level 1 Industrietechnik

Vermittlung von Fachwissen über Verteiler und Gehäuse.

Schränke und Verteiler: Energieverteiler im Überblick, Twinline, Ausbausystem CombiLine, Software e-Design

DIN-Rail Geräte: Übersicht und Neuheiten, das Richtige Gerät für Ihre Anwendung

Smissline: Zuverlässige und flexible Energieverteilung im Stecksockelsystem

Automatische Umschalter, Leistungsschalter, Störlichtbogenschutz


Agenda Fachseminar Schaltschrank- & Steuerungstechnik Level 2+3

Basierend auf dem Wissen aus Level 2 vermitteln wir hier Expertenwissen über Schaltschränke und Verteiler, Reihenschaltschrank-Lösungen bis 850A, Leistungsschalter, Lasttrennschalter, automatische Umschalter und Lichtbogenschutz.



Agenda Fachseminar Schaltschrank- & Steuerungstechnik Level 2+3



Seminarziele

  • Level 1 =   Erlangen von Basiswissen, um ABB-Produkte berechnen zu können
  • Level 2 =   Erlangen von Fachkenntnissen, um ABB-Lösungen anbieten zu können
  • Level 3 =   Erlangen von Expertenwissen, um selbstständig kundenorientierte ABB-Lösungen zu erarbeiten

Weitere Informationen

Select region / language