Seminar für Schüler von Meister- und Technikerschulen. Neues aus der DIN VDE.

Themenschwerpunkt:
Qualifizierte Menschen liefern Ideen für Innovationen, Wachstum und Fortschritt. So ist Weiterbildung immer eine Investition in die Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland.

Hier werden die VDE Vorschriften praxisbezogen vermittelt. Durch unser Prüflabor werden anschaulich die Themen Selektivität und der Einsatz von FI-Schutzschaltern (RCD), sowie die Anwendung der VDE 0641-21 (Einsatz von Hauptsicherungsautomaten der Baureihe S750) verdeutlicht.

Ideal für:
Angehende Meister und Techniker, Schulklassen der Meister- und Technikerschulen

Seminarinhalte:
  • Sie erarbeiten sich umfassende Kenntnisse im Bereich Einsatz von Betriebsmitteln wie, Sicherungsautomaten und FI-Schutzschaltern (RCD)
  • Sie erhalten Informationen zu den Themen DIN 18015 Teil 2 und Teil 4, VDE 0100T410, VDE 0298-4 und VDE 0641-11
  • Sie besichtigen eines der größten Prüflabore nach VDE und lernen unsere moderne Produktionsstätte am Standort Heidelberg kennen

Seminarziele:
  • Erwerb fundierter Kenntnisse über die genannten VDE Vorschriften
  • Vorbereitung auf Ihre Prüfungen durch die Verknüpfung von Theorie und Praxis und dazu ausreichendes Lernmaterial 

Geschlossenes Seminar für Gruppen; keine Einzelanmeldung möglich.

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebspartner bei ABB oder das Eventmanager-Team in Heidelberg (eventmanager-hd@de.abb.com) zur Vereinbarung eines Termins.

Die Inhalte und der Ablauf der Veranstaltung werden mit unserem Außendienst abgestimmt.

 

Select region / language