ABB University France

Select Language
  • français

Nos Formations Systèmes

Nous offrons pour les produits, les procédés et les applications ABB, des formations techniques ainsi que des contrats de formation et des plans de développement de compétences.

Qui sommes nous?
Des femmes et des hommes à votre écoute.
Plus de 30 ans d'expérience d'accompagnement sur nos solutions d’automatisation..

Gamme complète de formation
• Formations Opérateurs, initiation, maintenance , ingénierie , configuration
et programmation,virtualisation et administration système.
• Parcours personnalisables en fonction de vos problématiques
• Formations possibles en centre de formation ABB , à distance ou sur site.
• Plan de développement de compétences

Centre de formation certifié ABB:
• Formations Constructeur, label de qualité
• Équipements didactiques et simulations avec un minimum de 50% du
temps de formation consacré à la pratique.
• Nombre de participants limité par session

Certification Qualiopi

Dans le cadre de la formation Professionnel , nous sommes certifiés Qualiopi pour nos actions de formation. La certification Qualiopi est obligatoire pour réaliser des actions de formation financées dans le cadre de la formation professionnelle continue. Nos formations  Systèmes de contrôle sont donc éligibles à la prise en charge par les dispositifs de financement (OPCO) en tant qu'actions de formation.
lien vers notre certificat Qualiopi  ICI
Informations sur les financements ici

Satisfaction de nos clients :
• en 2024, 91% ( note 4.49/5) de nos clients ( échantillon de 90 personnes)  sont plus que satisfaits de
l'adéquation de nos formations avec leur travail.
•  En 2024, 98% (note 4.71/5) de nos clients  ( échantillon de 90 personnes) sont plus que satisfaits de
l'équilibre entre théorie et exercices lors de nos sessions de formation

Formateurs experts :
• Nos formateurs sont des experts techniques dans les domaines enseignés
avec une solide expérience professionnelle en maintenance, support ,
réalisation de projets et formation

ABBU-CH-PS-SAS-LC-Title_picture

Stages standards Système 800xA

Cursus   Code   Intitulé   Programme 
Initiation   T314   Système 800xA - Prise en Main du Système   Cliquez ici
Maintenance   T308   Système 800xA -Maintenance du Matériel et diagnostics de l'AC 800M   Cliquez ici
Configuration   T315C   Système 800xA -Configuration AC 800M avec Control Builder   Cliquez ici
Configuration   T315D   Système 800xA -Configuration AC 800M avec Diagram   Cliquez ici
Configuration   T315H   Système 800xA -Configuration Système   Cliquez ici
Configuration   PG2   Système 800xA - Graphic Builder   Cliquez ici
Configuration   T309   Système 800xA -Configuration et Maintenance AC 800M HI   Cliquez ici
Configuration   T307   Gestionnaire Batch Système 800xA   Cliquez ici
Administration   FR111   Système 800xA - Introduction à la virtualisation des serveurs avec VmWare EsXi   Cliquez ici
Administration   T305   Administration Système 800xA   Cliquez ici

Stages standards gamme Compact

Code   Intitulé   Programme 

T308C

 

 Maintenance du Matériel et Diagnostics AC 800M avec Compact Control Builder

 

Cliquez ici

Stages Standards Système Freelance

Code   Intitulé   Programme 
FR120   Système Freelance - Configuration des  Contrôleurs Freelance   Cliquez ici
FR130   Système Freelance - Configuration Freelance Operations   Cliquez ici
T568d   Système Freelance - Ingénierie de base pour Freelance Operations   Cliquez ici
T568x   Système Freelance - Ingénierie de Base Freelance connect   Cliquez ici
FR150d   Système Freelance Operations - Maintenance Niveau 1   Cliquez ici
FR150x   Système Freelance - Maintenance AC 800F avec 800xA   Cliquez ici

Stages standard Advant OCS

Code Intitulé      Programme 
A331   Advant OCS Master - Configuration AC450     Cliquez ici
A221   Advant OCS Master - Maintenance niveau1 AC450     Cliquez ici
B425   Advant OCS MOD300 - Configuration CCF sous  AdvaBuild     Cliquez ici
B515   Advant OCS MOD300 - TCL - Taylor Control Language     Cliquez ici

Autres

Pour les autres Systèmes, veuillez nous consulter s.v.p.

Liens utiles

Select region / language