Select Language
  • English
  • français
  • 中文

GE EntelliGuard L

空气断路器系列于2014年推出,专为简便性而设计,在选定的国家/地区提供不同版本,现已退市。 

产品系列和性能:

  • 2种外形尺寸,电流范围400至4000A
  • 设计符合IEC 60947标准
  • 3P和4P版本,固定式与抽出式配置
  • 额定值选项:50kA或65kA
  • Icu= Ics = Icw全系列适用
  • 适用电压:最高690V AC

服务解决方案

改造套件

  • 含外壳1和2的直接更换件,适配Emax 2(IEC)
EGL-min

亮点

文档

Loading documents
Select region / language