Planta Industrial de ABB en Argentina

Mapa planta industrales

Escribiendo el futuro de la 4ta Revolución Industrial en Argentina desde hace 100 años

La tecnología de ABB esta impulsando una revolución digital en el suministro de energía, cuando las necesidades del mundo son cada vez más complejas. 

En la industria y producción, las tecnologías inteligentes de ABB ayudan a  nuestros clientes a avanzar al siguiente nivel de fabricación a través de la automatización, la eficiencia energética y una mayor productividad. 

Con más de 100 años de presencia en el país, la Planta Industrial ABB Bella Visita es un claro ejemplo de la integración de todos estos conceptos de vanguardia tecnológica, basados en la arquitectura de la 4ta Revolución Industrial. 
tucu1

La Planta Industrial ABB Bella Vista, ubicada a 30 minutos de la capital de Tucumán, fue re-inaugurada en el año 2012 con una inversión de 10 millones de dólares para renovar totalmente su maquinaria (inyectoras de termoplástico, máquinas automáticas de ensamblado y testeo, soldadoras, moldes y matrices, equipos de control de calidad), así como también la infraestructura edilicia. Gracias a esto, nuestra planta cumple con los más altos estándares tecnológicos gracias a la robotización y digitalización de los procesos productivos.

En nuestra Planta Industrial ABB Bella Vista se fabrican diferentes líneas de productos de baja tensión: interruptores diferenciales FH200 y F200 (de 25 a 63A, de 30mA a 300mA, IEC61008 en las Clase AC Instantáneo y Clase A AP-R,), interruptores termomagnéticos SH200 y S200 (de 2 a 63A y de hasta 10kA, IEC 60898 en Curvas de Disparo B,C y D), relés térmicos, contactores AX, capacitores e interruptores modulares, destinados al mercado local y de exportación.

Tours virtuales por nuestra planta

¡Quiero conocer la planta!
Select region / language