Sistemas de Excitación y Sincronismo ABB

 

 

UNITROL® 1000 e 6000

ABB es proveedor líder mundial de reguladores automáticos de voltaje (AVR o RAT) y sistemas de excitación estática (SES) UNITROL® que ofrecen soluciones para cualquier tamaño de planta de generación de energía con un alto retorno de la inversión. Los sistemas de excitación UNITROL® ofrecen soluciones compactas y confiables. Múltiples funciones de control integradas en el software, mecánica robusta y diseño eléctrico que se aplican a una variedad de aplicaciones.



Características principales


  • Soluciones para corrientes de excitación hasta 12000 A;
  • Procesadores separados para la comunicación y control;
  • Amplia gama de funciones de software de control integradas
  • Interfaz de comunicación de bus de campo a través de Ethernet
  • Amplio rango de voltaje de entrada de energía, disponible en AC y DC;
  • Medidas, entradas y salidas (E/S) flexibles y libremente configurables.


Amplia variedad de aplicaciones


  • Centrales eléctricas que operan con motores diesel o gas, turbinas de gas o turbinas hidráulicas;
  • Marina: propulsión eléctrica y energía auxiliar;
  • Tracción: locomotoras eléctricas diesel;
  • Eólica: basada en máquinas síncronas con conexión directa;
  • Motores síncronos;
  • Aplicación de velocidad variable.
9IBA195621_400x400
Select region / language