ABB electrifica tu conocimiento

¡Aprende y gana!

abb_color_01_hero

ABB te invita a participar de la campaña de entrenamiento dirigida a la fuerza de ventas de nuestros distribuidores, con el objetivo de actualizar e incrementar el conocimiento de los diferentes mercados y aspectos técnicos de los productos para baja tensión.

Para facilitar tu aprendizaje innovamos con una herramienta de entrenamiento llamada MyLearning, la cual te ofrece:

  • Disponibilidad del contenido de los cursos 24h/7d 
  • Material creado 100% para distribuidores
  • Contenido resumido para optimizar tu tiempo de aprendizaje
  • Acceso donde estés, con cualquier dispositivo y con conexión Internet

Te invitamos a registrarte para que puedas participar de esta campaña, y así tener oportunidad de ganar premios y tu certificación. 

 

Síguenos en

LinkedIn Instagram
Síganos en redes sociales
LinkedIn Instagram


Inscripción

Las inscripciones están habilitadas desde mayo 10, 2021. Es muy importante su inscripción para darle acceso a los cursos de cada módulo.
  —
  Programación

  Módulo 1: mayo 31 a Junio 21
  Módulo 2: Junio 21 a Julio 12
  Módulo 3: Julio 12 a Agosto 2


Evaluación

Individualmente debe cumplir los requisitos y plazo de cada curso para recibir su certificación y premiación.

Reglas generales
Entrenamientos
Premiación

Reglas Generales

 

El aprendizaje continuo es un elemento inherente y constante para el desempeño de la fuerza de ventas. A continuación, se detalla la dinámica para la obtención del puntaje asociada al cumplimiento de los cursos:

 

1. Puntaje a obtener por cada Módulo tomado

 

Cada módulo cursado tendrá un puntaje máximo de 50 Puntos y un puntaje mínimo de 35 puntos; los puntos se obtienen de la siguiente manera:

 

a) Cumplimiento (asistencia): Una vez que el vendedor esté inscrito en MyLearning, el sistema identificará si la persona inscrita desarrolla o no el contenido del curso. Es decir, por cumplir con el desarrollo del contenido completo de cada módulo, el vendedor obtendrá 15 puntos, el objetivo en este criterio es que se cumpla el 100%:

table1

 

b) Calificación de la Evaluación: La calificación máxima a obtener en la evaluación es 7 equivalente a 35 Puntos, y la calificación mínima es 4 equivalente a 20 Puntos; toda calificación inferior a 4 no otorga puntos (cero Puntos). 

 

2. Obtención de Incentivos: Conforme a lo definido en el punto anterior, el asistente podrá acumular “rangos de puntaje” durante el desarrollo de cada sesión de entrenamiento hasta su culminación, de manera proporcional a cada rango de puntaje, el asistente podrá escoger un premio en el nivel correspondiente: 

table2

Nota: es necesario señalar que existen reglas específicas para cada distribuidor, las cuales serán enviadas directamente a los participantes.
ABB EB KAMILA IT 16

Entrenamientos

Cursos

Premiación

 

Según los resultados de tu capacitación (puntaje final) podrá seleccionar uno de los premios indicados en el nivel correspondiente.  Los niveles definidos son los siguientes:
ABB EB PASCAL DUAL VOLATAGE 10
Nivel 1 - 140 puntos
parlante
Parlante JBL Buetooth Flip 4
Audífonos JBL Duet Noise Cancelling
Cafetera
Cafetera Nespresso
sandiwchera
Sandwichera Panini
Mochila
Mochila Trooper Victorinox
Maquina pan
Maquina Pan Wurden
Nivel 2 - 115 puntos
Audífonos Bluetooth Philips
Cortapelo
Cortapelo Philips
Cuchillos
Taco de Cuchillos 12 Piezas Acero Inoxidable Thomas
cooler
Cooler Con Ruedas 28 Lts
Horno
Horno Eléctrico 26 lt
Aspiradora
Aspiradora Arrastre
Nivel 3 - 85 puntos
Audífonos Inalambricos Xiaomi Earbuds
Bateria Externa Samsung Powerbank 10.000 mah
Barba
Recortadora de Barba Philips OneBlade
Balanza
Balanza Inteligente BodySense C1
tostador
Tostador Doble Black&Decker Plata
hervidor
Hervidor Ursus Trotter

Los Participantes garantizan que los datos personales facilitados son veraces y se hacen responsables de comunicar a ABB S.A., cualquier modificación de los mismos. ​

ABB S.A. se reserva el derecho a excluir de la presente campaña a todo Participante que haya facilitado datos falsos.

ABB S.A. se reserva el derecho de modificar la opción de premio, en la medida que  en el momento de su selección no se encuentre disponible, sin perjudicar su clasificación y valor asociado.​

Contáctanos

Select region / language