ReliaHome P-Series y P-Series con Neutro Enchufable

serie_p

ReliaHome™ es la nueva, innovadora y completa gama residencial de la marca ABB. Los centros de carga ReliaHome están optimizados con un diseño de neutro enchufable con las ofertas de P-Series y P-series + con la función de conexión ReliaLock™ de ABB.

Los centros de carga ReliaHome sustituyen por completo a las ofertas de centros de carga PowerMark™ Gold. Mediante la innovación de nuestros centros de carga estándar y premium y el suministro de interruptores residenciales ReliaHome universalmente compatibles de ABB, pretendemos ofrecer una solución completa y fiable que los contratistas puedan instalar y los distribuidores puedan almacenar con confianza.

Dónde comprar

Clic aquí

Características y ventajas

Fácil de instalar

  • Diseño neutro enchufable: ahorra tiempo de instalación y maximiza el espacio de la canaleta con la función de conexión del interruptor ReliaLock™ de ABB
  • Instalación de cables más sencilla: barras de neutro elevadas y tornillos de neutro retirados
  • Más espacio para trabajar: 100% de terminaciones de neutro diseñadas para mantener el cableado limpio y ordenado
  • Instalación cómoda: orificios interiores de diamante, dispositivo central autonivelante, localizador de profundidad de montaje en tabiquería seca
  • Máxima eficiencia laboral: ayuda a racionalizar y optimizar la mano de obra

Fácil de confiar

  • Construidas para durar: las cajas galvanizadas y resistentes al óxido garantizan calidad y rendimiento
  • Duradero: rieles de montaje para interruptores integrados
  • Multifuncionales: centros de carga de exterior aptos para su uso como equipos de entrada de servicio
  • Más de 130 años de innovación y experiencia en electricidad
  • Asistencia fiable: expertos locales en el producto

Facilidad de trabajo 

  • Plataforma de interruptores común: estrategia de almacenamiento simplificada para todos los centros de carga ReliaHome
  • Fácil de usar: suministrado con barras de tierra como estándar, tanto para terminales principales como interruptor principal
  • Guías de referencia rápida: para una selección sencilla de ofertas

Especificaciones técnicas

  • Monofásico, 3 hilos
  • 120/240 VCA
  • Recuento de circuitos, hasta 16-60 espacios unipolares de 1
  • Conector principal interruptor principal en modelos NEMA 1
  • Terminal principal convertible en modelos NEMA 3R
  • Hasta 225 A
  • Interior NEMA 1 o Exterior NEMA 3R

Aplicaciones

  • Construcción de viviendas nuevas
  • Multifamiliares
  • Renovación residencial

Certificaciones, clasificaciones y normas

  • UL Listed (Cuadros n.º 67)
  • Industrias afines

Industrias afines

Productos relacionados

 

Dónde comprar

Clic aquí

 

Downloads

Select region / language