VI Cumbre de Petróleo, Gas y Energía

Del 24 al 26 de octubre

Innovamos juntos para transformar proyectos y mejorar las operaciones. La tecnología de ABB integra soluciones que aportan a la disminución de costos, programación y riesgos en la industria de energía.  

Descubre algunas de las soluciones que tendremos durante la cumbre

welcome_to_new_abb_sub_pic_3

CONTACTO

Contáctanos para saber más sobre nuestras soluciones para este segmento.

Clic aquí

Celdas primarias y secundarias

WhatsApp Image 2023-10-13 at 12.43.24 PM (1)

Celdas Primarias de MT 
UniGear ZS1 

  • Cortinas metálicas de seguridad, accionadas únicamente por el interruptor. 
  • Operación y mantenimiento accesible desde la parte frontal, sin acceso posterior requerido. 
  • Enclavamientos mecánicos de seguridad estándar y opcionales.
  • Estándares de calidad.
  • Gran capacidad productiva.

Celdas Secundarias
Celdas Secundarias de MT
UniSec 

  • Parámetros eléctricos 13,2kV – 630 A – 21kA.
  • Rigurosos estándares de seguridad, IAC AFLR 21kA.
  • Altos requerimientos de protección, control y comunicación.
  • Proyecto de ingeniería completamente a medida.
WhatsApp Image 2023-10-13 at 12.43.24 PM

Control y protección de motores

Para mantenerlo en funcionamiento, necesitas control

La oferta de control y protección de motores de ABB es de las más amplias del mercado. Abarca desde integradores de sistemas, OEMs, ingenieros y consultores, distribuidores, cuadristas hasta usuarios finales.

Nuestra gama completa de soluciones de arranque de motores, productos y servicios ofrece calidad y alto rendimiento.

af-3-pole-contactors-family-picture_preview
9IBA040357_400x400

Equipos Outdoor 

La oferta de interruptores y seccionadores exteriores de media tensión de ABB proporciona todas las soluciones de hasta 38 kV para la desconexión, la operación de ruptura de carga o la seccionalización automática de líneas aéreas para permitir la optimización de la red y la red inteligente, ya sea con aislamiento de SF6 o aislamiento de aire, operado manualmente, operado por motor o configuración automática de esquema con capacidades de comunicación.
Síguenos en nuestras redes sociales de ABB Colombia
YouTube Instagram
Select region / language