Los motores de propósito general están hechos para resistir, rendir y durar. Una solución con toda la calidad ABB en forma simplificada y confiable, con alta eficiencia energética y disponibilidad rápida, lo que eleva la productividad de tus procesos industriales.

"Engineered to Outrun"

MotorES1

Motores que redefinen la confiabilidad industrial

Los motores ABB IEC LV ofrecen calidad superior, eficiencia IE4 y entrega ágil para que tu operación nunca se detenga. Ideales para OEMs, integradores y aplicaciones exigentes.

  • Alta eficiencia energética: hasta IE4
  • Disponibles en stock con múltiples configuraciones
  • Larga vida útil, mínimo mantenimiento
  • Compatibles con drives ABB para rendimiento óptimo

  • Tecnología que se adapta a tus desafíos

    Nuestros motores incluyen componentes robustos como carcasa de hierro fundido, sensores de temperatura PTC, aislamiento clase F y cojinetes de alta calidad, preparados para ambientes exigentes.
    picto1a
    Amplia gama de potencias: 0,18 a 355 kW
    picto2a
    Diversos tipos de montaje y opciones personalizables
    picto3a
    Seguridad térmica superior
    picto4a
    Paquetes motor-drive ABB disponibles

    Versatilidad para múltiples industrias

     

    Una elección confiable para bombas, ventiladores, compresores, cintas transportadoras y otras aplicaciones industriales. Diseñados para integrarse fácilmente y brindar rendimiento constante.

    MotoreES2

    140 años de experiencia y soporte local

    MotoreES3

     

    Con presencia global y soporte técnico en cada región, ABB te acompaña en todo el ciclo de vida del motor. Además, nuestras herramientas digitales facilitan la selección y seguimiento de tus equipos.


    ¿Listo para mejorar tu rendimiento?

    Completa el formulario y uno de nuestros expertos te ayudará a encontrar el motor ideal para tu operación.
    Select region / language