PowerScale: gruppo di continuità professionale

PowerScale: compatto, scalabile, economico. Il nuovo sistema UPS stand-alone trifase da 10 a 50 kVA

Questa nuova generazione di UPS senza trasformatore risponde a tutte le principali esigenze del settore IT e dei facility manager. La riduzione dei costi e un tempo di disponibilità del 100% sono fattori prioritari e PowerScale che offre il più basso costo di gestione rispetto a qualsiasi altro sistema UPS, assicurando efficienza energetica, flessibilità scalabile, il più alto livello di disponibilità e semplicità di manutenzione.

Caratteristiche principali

  • Fattore di potenza di uscita = 0,9
  • Autonomia integrata fino a 1 ora
  • Il sistema più compatto nella sua categoria
  • Fattore di potenza di ingresso PF = 0,99
  • Efficienza fino al 95,5% in modalità a doppia conversione, e del 98% in modalità eco
  • L’assenza di ondulazione durante il caricamento delle batterie ne aumenta la durata
  • Ampio intervallo di tensioni di ingresso (–20%/+15%) a pieno carico
  • Configurazione fino a 20 unità in parallelo

Come possiamo essere d’aiuto?

Download
Dati tecnici
Opzioni e accessori
Loading documents


Dati generali

Gamma di potenza del sistema 

Da 10 kVA a 1000 kVA

Potenza nominale telaio UPS 

10/9-15/13,5-20/18-25/22,8-30/27-40/36-50/45 kVA/kW 

Fattore di potenza nominale PF di uscita UPS 

0.9

N. max di telai in parallelo 

Fino a 20 unità 

Cablaggio 

Trifase + N + PE 

Tipo UPS 

Tower, stand-alone 

Topologia

Doppia conversione on-line reale 

Ingresso

Tensione nominale di ingresso 

220/380, 230/400, 240/415 V c.a. 

Gamma di tensione 

Da 150/204 a 264/460 V c.a. (dipendente dal carico) 

Gamma di frequenza 

35-70 Hz 

Corrente THD al 100% del carico 

≤3%

Fattore di potenza al 100% del carico 

≥0.99

Uscita

Tensione nominale di uscita 

220/380, 230/400, 240/415 V c.a. 

Tensione THD (con carico lineare) 

<2% 

Frequenza

50 o 60 Hz (selezionabile) 

Efficienza

CA-CA 

Fino a 95.5%

Modalità Eco

98%

Communicazioni

Interfaccia utente 

LCD + quadro sinottico 

Porte di comunicazione 

USB (opzionale), RS-232, slot SNMP, contatti puliti (opzionali) 

Software

Software di monitoraggio e di arresto disponibile come opzione 

Conformità

Sicurezza

IEC/EN 62040-1

EMC

IEC/EN 62040-2

Prestazioni

IEC/EN 62040-3

Fabbricazione

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. 

Capacità di comunicazione avanzate

PowerScale è dotato di una varietà di tipi di comunicazione standard e opzionali per la connettività di rete e la gestione delle applicazioni.  

Dotazioni standard

  • RS 232 su connettore Sub-D9
  • 4 contatti d’ingresso
  • Alimentazione 12 VDC
  • RJ 45 per multidrop

Dotazioni opzionali

  • Scheda SNMP (slot)
  • Scheda con 5 contatti di uscita privy di potenziale e porta USB 

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Loading documents
Select region / language