Suggestions
Products
See more products
Thiết bị đóng cắt bảo vệ
Thiết bị đóng cắt bảo vệ
Thiết bị đóng cắt bảo vệ
Tủ điện âm tường màu xám trong
Tủ điện âm tường 04 module 155x180x102mm
Tủ điện âm tường 06 module 190x180x102mm
Tủ điện âm tường 08 module 203x180x102mm
Tủ điện âm tường 12 module 300x220x102mm
Tủ điện âm tường 16 module 230x315x102mm
Tủ điện âm tường 24 module 300x335x102mm
Tủ điện âm tường 36 module 300x450x102mm
Tủ điện lắp nổi màu xám trong
Tủ điện lắp nổi 04 module 155x180x102mm
Tủ điện lắp nổi 06 module 190x180x102mm
Tủ điện lắp nổi 08 module 203x180x102mm
Tủ điện lắp nổi 12 module 300x220x102mm
Tủ điện lắp nổi 16 module 230x315x102mm
Tủ điện lắp nổi 24 module 300x335x102mm
Tủ điện lắp nổi 36 module 300x450x102mm
Tủ điện âm tường màu trắng
Tủ điện âm tường 04 module 155x180x102mm
Tủ điện âm tường 06 module 190x180x102mm
Tủ điện âm tường 08 module 203x180x102mm
Tủ điện âm tường 12 module 300x220x102mm
Tủ điện âm tường 16 module 230x315x102mm
Tủ điện âm tường 24 module 300x335x102mm
Tủ điện âm tường 36 module 300x450x102mm
Tủ điện lắp nổi màu trắng
Tủ điện lắp nổi 04 module 155x180x102mm
Tủ điện lắp nổi 06 module 190x180x102mm
Tủ điện lắp nổi 08 module 203x180x102mm
Tủ điện lắp nổi 12 module 300x220x102mm
Tủ điện lắp nổi 16 module 230x315x102mm
Tủ điện lắp nổi 24 module 300x335x102mm
Tủ điện lắp nổi 36 module 300x450x102mm
Cầu dao tự động MCB SH200L- 4.5kA | Aptomat dạng tép
Cầu dao tự động ABB MCB 1P 6A 4,5kA (SH201L-C6)
Cầu dao tự động ABB MCB 1P 10A 4,5kA (SH201L-C10)
Cầu dao tự động ABB MCB 1P 16A 4,5kA (SH201L-C16)
Cầu dao tự động ABB MCB 1P 20A 4,5kA (SH201L-C20)
Cầu dao tự động ABB MCB 1P 25A 4,5kA (SH201L-C25)
Cầu dao tự động ABB MCB 1P 32A 4,5kA (SH201L-C32)
Cầu dao tự động ABB MCB 1P 40A 4,5kA (SH201L-C40)
Cầu dao tự động ABB MCB 2P 6A 4,5kA (SH202L-C6)
Cầu dao tự động ABB MCB 2P 10A 4,5kA (SH202L-C10)
Cầu dao tự động ABB MCB 2P 16A 4,5kA (SH202L-C16)
Cầu dao tự động ABB MCB 2P 20A 4,5kA (SH202L-C20)
Cầu dao tự động ABB MCB 2P 25A 4,5kA (SH202L-C25)
Cầu dao tự động ABB MCB 2P 32A 4,5kA (SH202L-C32)
Cầu dao tự động ABB MCB 2P 40A 4,5kA (SH202L-C40)
Cầu dao tự động ABB MCB 3P 6A 4,5kA (SH203L-C6)
Cầu dao tự động ABB MCB 3P 10A 4,5kA (SH203L-C10)
Cầu dao tự động ABB MCB 3P 16A 4,5kA (SH203L-C16)
Cầu dao tự động ABB MCB 3P 20A 4,5kA (SH203L-C20)
Cầu dao tự động ABB MCB 3P 25A 4,5kA (SH203L-C25)
Cầu dao tự động ABB MCB 3P 32A 4,5kA (SH203L-C32)
Cầu dao tự động ABB MCB 3P 40A 4,5kA (SH203L-C40)
Cầu dao tự động ABB MCB 4P 6A 4,5kA (SH204L-C6)
Cầu dao tự động ABB MCB 4P 10A 4,5kA (SH204L-C10)
Cầu dao tự động ABB MCB 4P 16A 4,5kA (SH204L-C16)
Cầu dao tự động ABB MCB 4P 20A 4,5kA (SH204L-C20)
Cầu dao tự động ABB MCB 4P 25A 4,5kA (SH204L-C25)
Cầu dao tự động ABB MCB 4P 32A 4,5kA (SH204L-C32)
Cầu dao tự động ABB MCB 4P 40A 4,5kA (SH204L-C40)
Cầu dao tự động chống dòng rò RCCB 2P
Cầu dao tự động chống dòng rò ABB RCCB 2P 25A 30mA
Cầu dao tự động chống dòng rò ABB RCCB 2P 40A 30mA
Cầu dao tự động chống dòng rò ABB RCCB 2P 63A 30mA
Cầu dao tự động chống dòng rò RCCB 4P
Cầu dao tự động chống dòng rò ABB RCCB 4P 25A 30mA
Cầu dao tự động chống dòng rò ABB RCCB 4P 40A 30mA
Cầu dao tự động chống dòng rò ABB RCCB 4P 63A 30mA
Cầu dao tự động chống dòng rò và bảo vệ quá dòng 6kA
Cầu dao tự động chống dòng rò và bảo vệ quá dòng ABB RCBO 2P 6A 6kA 30mA
Cầu dao tự động chống dòng rò và bảo vệ quá dòng ABB RCBO 2P 10A 6kA 30mA
Cầu dao tự động chống dòng rò và bảo vệ quá dòng ABB RCBO 2P 16A 6kA 30mA
Cầu dao tự động chống dòng rò và bảo vệ quá dòng ABB RCBO 2P 20A 6kA 30mA
Cầu dao tự động chống dòng rò và bảo vệ quá dòng ABB RCBO 2P 25A 6kA 30mA
Cầu dao tự động chống dòng rò và bảo vệ quá dòng ABB RCBO 2P 32A 6kA 30mA
Cầu dao tự động chống dòng rò và bảo vệ quá dòng ABB RCBO 2P 40A 6kA 30mA
Cầu dao tự động chống dòng rò và bảo vệ quá dòng ABB RCBO 2P 50A 6kA 30mA
Cầu dao tự động chống dòng rò và bảo vệ quá dòng ABB RCBO 2P 63A 6kA 30mA
Cầu dao cắt tải có chì và hộp cầu chì - Loại E90
Hộp cầu chì 2 cực 32A-1000VDC
Cầu chì 15A-1000VDC
Cầu chì 20A-1000VDC
Cầu chì 25A-1000VDC
Cầu chì 30A-1000VDC
Quý khách đang tìm mua sản phẩm của chúng tôi?
Gửi yêu cầu
Gọi chúng tôi
Select region / language
Europe
Americas
Middle East and Africa
Asia and Oceania
Global
-
English
Austria
-
German
Belgium
-
Dutch
|
French
Bulgaria
-
Bulgarian
Croatia
-
Croatian
Czech Republic
-
Czech
Denmark
-
Danish
Estonia
-
Estonian
Finland
-
Finnish
France
-
French
Germany
-
German
Greece
-
Greek
Hungary
-
Hungarian
Ireland
-
English
Italy
-
Italian
Latvia
-
Latvian
Lithuania
-
Lithuanian
Luxembourg
-
French
Netherlands
-
Dutch
Norway
-
Norwegian
Poland
-
Polish
Portugal
-
Portuguese
Romania
-
Romanian
Russia
-
Russian
Serbia
-
Serbian
Slovakia
-
Slovakian
Slovenia
-
Slovenian
Spain
-
Spanish
Sweden
-
Swedish
Switzerland
-
French
|
German
|
Italian
Turkiye
-
Turkish
United Kingdom
-
English
Global
-
English
Argentina
-
Spanish
Aruba
-
Spanish
Bolivia
-
Spanish
Brazil
-
Portuguese
Canada
-
English
|
French
Chile
-
Spanish
Colombia
-
Spanish
Costa Rica
-
Spanish
Dominican Republic
-
Spanish
Ecuador
-
Spanish
El Salvador
-
Spanish
Guatemala
-
Spanish
Honduras
-
Spanish
Mexico
-
Spanish
Panama
-
Spanish
Paraguay
-
Spanish
Peru
-
Spanish
Puerto Rico
-
Spanish
United States of America
-
English
Uruguay
-
Spanish
Global
-
English
Algeria
-
English
|
French
Angola
-
English
|
French
Bahrain
-
English
|
French
Botswana
-
English
|
French
Cameroon
-
English
|
French
Côte d'Ivoire
-
English
|
French
Egypt
-
English
|
French
Ghana
-
English
|
French
Israel
-
Hebrew
Jordan
-
English
Kenya
-
English
|
French
Kuwait
-
English
Lebanon
-
English
Madagascar
-
English
|
French
Mali
-
English
|
French
Mauritius
-
English
|
French
Morocco
-
English
|
French
Namibia
-
English
|
French
Nigeria
-
English
|
French
Oman
-
English
Pakistan
-
English
Palestine
-
English
Qatar
-
English
Saudi Arabia
-
English
Senegal
-
English
|
French
South Africa
-
English
Tanzania
-
English
|
French
Tunisia
-
English
|
French
Uganda
-
English
|
French
United Arab Emirates
-
English
Zambia
-
English
|
French
Zimbabwe
-
English
|
French
Global
-
English
Australia
-
English
Bangladesh
-
English
China
-
Chinese
|
English
India
-
English
Indonesia
-
English
Japan
-
Japanese
Kazakhstan
-
Russian
Malaysia
-
English
Mongolia
-
Mongolian
|
English
New Zealand
-
English
Philippines
-
English
Singapore
-
English
South Korea
-
Korean
Sri Lanka
-
English
Taiwan (Chinese Taipei)
-
Chinese - Traditional
Thailand
-
English
Vietnam
-
English