Cầu dao tự động chống dòng rò và bảo vệ quá dòng ABB RCBO 2P 40A 6kA 30mA

Thông tin sản phẩm

1,005,000đ

 
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Kích thước (Dài*rộng*cao): 70x69x85mm
  • Trọng lượng: 0.171kg
  • Tiêu chuẩn: IEC 61009
  • GB 16917



Chia sẻ:   iconfinder_Circled_Linkedin_svg_5279114 iconfinder_Circled_Facebook_svg_5279111 zalo-seeklogo.com

Mã sản phẩm: 2TAZ220111R2404

Quý khách đang tìm mua sản phẩm của chúng tôi?

Select region / language