Cầu dao tự động ABB MCB 1P 40A 4,5kA (SH201L-C40)

Thông tin sản phẩm

85,000đ

 
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Kích thước (Dài*rộng*cao): 69x17.5x85mm
  • Trọng lượng: 0.125kg
  • Tiêu chuẩn: IEC/EN 60898-1, IEC 60898



Chia sẻ:   iconfinder_Circled_Linkedin_svg_5279114 iconfinder_Circled_Facebook_svg_5279111 zalo-seeklogo.com

9paa00000043546_720x5404png
Mã sản phẩm:2CDS241001R0404

Quý khách đang tìm mua sản phẩm của chúng tôi?

Select region / language