Cầu dao tự động ABB MCB 2P 32A 4,5kA (SH202L-C32)

Thông tin sản phẩm

212,000đ

 
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Kích thước (Dài*rộng*cao): 69x17.5x85mm
  • Trọng lượng: 0.125kg
  • Tiêu chuẩn: IEC/EN 60898-1, IEC 60898



Chia sẻ:   iconfinder_Circled_Linkedin_svg_5279114 iconfinder_Circled_Facebook_svg_5279111 zalo-seeklogo.com

Mã sản phẩm:2CDS242001R0324

Quý khách đang tìm mua sản phẩm của chúng tôi?

Select region / language