Cầu dao tự động ABB MCB 4P 16A 4,5kA (SH204L-C16)

Thông tin sản phẩm

1,473,000đ

 
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Kích thước (Dài*rộng*cao): 69×17.5x85mm
  • Trọng lượng: 0.125kg
  • Tiêu chuẩn: IEC/EN 60898-1, IEC 60898



Chia sẻ:   iconfinder_Circled_Linkedin_svg_5279114 iconfinder_Circled_Facebook_svg_5279111 zalo-seeklogo.com

9paa00000043546_720x5407
Mã sản phẩm: 2CDS244001R0164

Quý khách đang tìm mua sản phẩm của chúng tôi?

Select region / language